| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Nombre des étages | 5 | |
| Rapport de reduction | 1024 | |
| Vitesse continue en sortie max. | 0.07 mm/s | |
| Vitesse de pointe en sortie max. | 0.1 mm/s | |
| Vitesse continue en entrée max. | 8000 min⁻¹ | |
| Vitesse de pointe en entrée max. | 16000 min⁻¹ | |
| Force axiale en régime continu, moy. | 200 N | |
| Force de pointe axiale dynamique max. | 250 N | |
| Force de pointe axiale statique max. | 350 N | |
| Puissance utile max. | 0.014 W | |
| Rendement de réducteur/coupleur max. | 55 % | |
| Rendement de vis max. | 35 % | |
| Inertie de masse, vis incluse, max. | 0.13 gmm² | |
| Exactitude, vis de longueur standard, max. | 100 µm | |
| Charge radiale max. | 5 N | |
| Jeu de réducteur, sans charge, typique | 3 ° | |
| Longueur de vis depuis la bride - axiale | 49 mm | |
| Longueur de vis depuis la bride - max. | 99 mm | |
| Longueur sans moteur L2 | 23.6 mm | |
| Masse | 13.3 g | |
| Type de vis | 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire | |
| Matériau de vis | acier inoxydable | |
| Matériau d’écrou | cylindrique, plastique | |
| Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
| Matériau des engrenages | acier | |
| Palier de l’arbre de sortie | roulements à billes précontraints | |
| Température d'utilisation | -30 ... 80 °C | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Nombre des étages | 4 | |
| Rapport de reduction | 256 | |
| Vitesse continue en sortie max. | 0.3 mm/s | |
| Vitesse de pointe en sortie max. | 0.5 mm/s | |
| Vitesse continue en entrée max. | 8000 min⁻¹ | |
| Vitesse de pointe en entrée max. | 16000 min⁻¹ | |
| Force axiale en régime continu, moy. | 150 N | |
| Force de pointe axiale dynamique max. | 200 N | |
| Force de pointe axiale statique max. | 350 N | |
| Puissance utile max. | 0.045 W | |
| Rendement de réducteur/coupleur max. | 60 % | |
| Rendement de vis max. | 35 % | |
| Inertie de masse, vis incluse, max. | 0.13 gmm² | |
| Exactitude, vis de longueur standard, max. | 100 µm | |
| Charge radiale max. | 5 N | |
| Jeu de réducteur, sans charge, typique | 3 ° | |
| Longueur de vis depuis la bride - axiale | 49 mm | |
| Longueur de vis depuis la bride - max. | 99 mm | |
| Longueur sans moteur L2 | 20.5 mm | |
| Masse | 11.2 g | |
| Type de vis | 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire | |
| Matériau de vis | acier inoxydable | |
| Matériau d’écrou | cylindrique, plastique | |
| Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
| Matériau des engrenages | acier | |
| Palier de l’arbre de sortie | roulements à billes précontraints | |
| Température d'utilisation | -30 ... 80 °C | |
| Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
|---|---|---|
| Nombre des étages | 3 | |
| Rapport de reduction | 64 | |
| Vitesse continue en sortie max. | 1 mm/s | |
| Vitesse de pointe en sortie max. | 2.1 mm/s | |
| Vitesse continue en entrée max. | 8000 min⁻¹ | |
| Vitesse de pointe en entrée max. | 16000 min⁻¹ | |
| Force axiale en régime continu, moy. | 100 N | |
| Force de pointe axiale dynamique max. | 150 N | |
| Force de pointe axiale statique max. | 350 N | |
| Puissance utile max. | 0.1 W | |
| Rendement de réducteur/coupleur max. | 70 % | |
| Rendement de vis max. | 35 % | |
| Inertie de masse, vis incluse, max. | 0.13 gmm² | |
| Exactitude, vis de longueur standard, max. | 100 µm | |
| Charge radiale max. | 5 N | |
| Jeu de réducteur, sans charge, typique | 3 ° | |
| Longueur de vis depuis la bride - axiale | 49 mm | |
| Longueur de vis depuis la bride - max. | 99 mm | |
| Longueur sans moteur L2 | 17.4 mm | |
| Masse | 10.1 g | |
| Type de vis | 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire | |
| Matériau de vis | acier inoxydable | |
| Matériau d’écrou | cylindrique, plastique | |
| Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
| Matériau des engrenages | acier | |
| Palier de l’arbre de sortie | roulements à billes précontraints | |
| Température d'utilisation | -30 ... 80 °C | |