Presse Achat
Presse Achat

Réducteurs planétaires Série 08/1

Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 6
Couple jusqu'à:
60 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
120 mNm
Rapport de reduction:
4 ... 4096
Diamètre:
8 mm
Longueur:
9.6 ... 23.1 mm
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Variantes:
Série 08/1 4:1
n : Nombre des étages : 1 |MD : Couple jusqu'à : 60 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 120 mNm |i : Rapport de reduction : 4 |Ø : Diamètre : 8 mm |L : Longueur : 9.6 mm
Série 08/1 16:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 60 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 120 mNm |i : Rapport de reduction : 16 |Ø : Diamètre : 8 mm |L : Longueur : 12.3 mm
Série 08/1 64:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 60 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 120 mNm |i : Rapport de reduction : 64 |Ø : Diamètre : 8 mm |L : Longueur : 15 mm
Série 08/1 256:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 60 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 120 mNm |i : Rapport de reduction : 256 |Ø : Diamètre : 8 mm |L : Longueur : 17.7 mm
Série 08/1 1024:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 60 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 120 mNm |i : Rapport de reduction : 1024 |Ø : Diamètre : 8 mm |L : Longueur : 20.4 mm
Série 08/1 4096:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 60 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 120 mNm |i : Rapport de reduction : 4096 |Ø : Diamètre : 8 mm |L : Longueur : 23.1 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 1
Rapport de reduction 4
Couple permanent, max. 60 mNm
Couple intermittent, max. 120 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Rendement, max. 90 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 9.6 mm
Masse sans moteur, env. 2.9 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 16
Couple permanent, max. 60 mNm
Couple intermittent, max. 120 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Rendement, max. 80 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 12.3 mm
Masse sans moteur, env. 3.8 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 64
Couple permanent, max. 60 mNm
Couple intermittent, max. 120 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Rendement, max. 70 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 15 mm
Masse sans moteur, env. 4.6 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 256
Couple permanent, max. 60 mNm
Couple intermittent, max. 120 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 17.7 mm
Masse sans moteur, env. 5.4 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 1024
Couple permanent, max. 60 mNm
Couple intermittent, max. 120 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 20.4 mm
Masse sans moteur, env. 6.3 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 4096
Couple permanent, max. 60 mNm
Couple intermittent, max. 120 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 8000 min⁻¹
Rendement, max. 48 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 23.1 mm
Masse sans moteur, env. 7.1 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier
Moteurs C.C.
FAULHABER SR
0816 ... SR Série  de FAULHABER
Série 0816 ... SR
Commutation métaux précieux
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B
0824 ... B Série  de FAULHABER
Série 0824 ... B
Technologie 2-pôles
Moteurs pas à pas
AM0820 Série  de FAULHABER
Série AM0820
Biphasé, 20 pas par tour

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 08/1 4:1
Particularités clés
Nombre des étages: 1
Couple jusqu'à: 60 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 120 mNm
Rapport de reduction: 4
Diamètre: 8 mm
Longueur: 9.6 mm
Variante sélectionnées
Série 08/1 16:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 60 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 120 mNm
Rapport de reduction: 16
Diamètre: 8 mm
Longueur: 12.3 mm
Variante sélectionnées
Série 08/1 64:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 60 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 120 mNm
Rapport de reduction: 64
Diamètre: 8 mm
Longueur: 15 mm
Variante sélectionnées
Série 08/1 256:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 60 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 120 mNm
Rapport de reduction: 256
Diamètre: 8 mm
Longueur: 17.7 mm
Variante sélectionnées
Série 08/1 1024:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 60 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 120 mNm
Rapport de reduction: 1024
Diamètre: 8 mm
Longueur: 20.4 mm
Variante sélectionnées
Série 08/1 4096:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 60 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 120 mNm
Rapport de reduction: 4096
Diamètre: 8 mm
Longueur: 23.1 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.