Presse Achat
Presse Achat

Micromoteurs C.C. Série 0615 ... S

Commutation métaux précieux

Particularités clés
Tension nominale:
1.5 ... 4.5 V
Couple nominal jusqu'à:
0.17 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
20200 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
0.24 mNm
Diamètre:
6 mm
Longueur:
15 mm
Avantages
Aimants puissants
Large plage de températures de fonctionnement
Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
Conception extrêmement compacte et légère
Variantes:
Série 0615N1.5S
UN : Tension nominale : 1.5 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 0.17 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 19100 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 0.24 mNm |Ø : Diamètre : 6 mm |L : Longueur : 15 mm
Série 0615N003S
UN : Tension nominale : 3 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 0.16 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 20200 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 0.22 mNm |Ø : Diamètre : 6 mm |L : Longueur : 15 mm
Série 0615N4.5S
UN : Tension nominale : 4.5 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 0.15 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 20000 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 0.21 mNm |Ø : Diamètre : 6 mm |L : Longueur : 15 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 1.5 V
Résistance de l'induitR 3.9 Ω
Rendement, max.ηmax. 52 %
Vitesse à viden0 19100 min⁻¹
Courant à videI0 0.03 A
Couple de démarrageMH 0.24 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 13840 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.072 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 0.69 mNm/A
Constante de courantkI 1.449 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 78224 min⁻¹/mNm
InductanceL 12 µH
Constante de temps mécaniqueτm 8 ms
Inertie du rotorJ 0.01 gcm²
Accélération angulaireαmax. 244 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 35 / 76 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.6 / 110 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 85 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 2 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 24000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 1.5 V
Résistance de l'induitR 3.9 Ω
Rendement, max.ηmax. 52 %
Vitesse à viden0 19100 min⁻¹
Courant à videI0 0.03 A
Couple de démarrageMH 0.24 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 13840 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.072 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 0.69 mNm/A
Constante de courantkI 1.449 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 78224 min⁻¹/mNm
InductanceL 12 µH
Constante de temps mécaniqueτm 8 ms
Inertie du rotorJ 0.01 gcm²
Accélération angulaireαmax. 244 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 35 / 76 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.6 / 110 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 85 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 2 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 24000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 3 V
Résistance de l'induitR 16.2 Ω
Rendement, max.ηmax. 50 %
Vitesse à viden0 20200 min⁻¹
Courant à videI0 0.016 A
Couple de démarrageMH 0.22 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 7346 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.136 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 1.3 mNm/A
Constante de courantkI 0.769 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 91538 min⁻¹/mNm
InductanceL 39 µH
Constante de temps mécaniqueτm 10 ms
Inertie du rotorJ 0.01 gcm²
Accélération angulaireαmax. 221 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 35 / 76 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.6 / 110 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 85 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 2 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 24000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 3 V
Résistance de l'induitR 16.2 Ω
Rendement, max.ηmax. 50 %
Vitesse à viden0 20200 min⁻¹
Courant à videI0 0.016 A
Couple de démarrageMH 0.22 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 7346 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.136 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 1.3 mNm/A
Constante de courantkI 0.769 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 91538 min⁻¹/mNm
InductanceL 39 µH
Constante de temps mécaniqueτm 10 ms
Inertie du rotorJ 0.01 gcm²
Accélération angulaireαmax. 221 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 35 / 76 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.6 / 110 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 85 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 2 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 24000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 4.5 V
Résistance de l'induitR 37.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 48 %
Vitesse à viden0 20000 min⁻¹
Courant à videI0 0.012 A
Couple de démarrageMH 0.21 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 4872 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.205 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 1.96 mNm/A
Constante de courantkI 0.51 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 93713 min⁻¹/mNm
InductanceL 95 µH
Constante de temps mécaniqueτm 10 ms
Inertie du rotorJ 0.01 gcm²
Accélération angulaireαmax. 213 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 35 / 76 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.6 / 110 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 85 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 2 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 24000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 4.5 V
Résistance de l'induitR 37.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 48 %
Vitesse à viden0 20000 min⁻¹
Courant à videI0 0.012 A
Couple de démarrageMH 0.21 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 4872 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.205 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 1.96 mNm/A
Constante de courantkI 0.51 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 93713 min⁻¹/mNm
InductanceL 95 µH
Constante de temps mécaniqueτm 10 ms
Inertie du rotorJ 0.01 gcm²
Accélération angulaireαmax. 213 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 35 / 76 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.6 / 110 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 85 °C
Matériau du boîtier acier, revêtement noir
Masse 2 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 24000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (0615N1.5S)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 1.5 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (0615N1.5S)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (0615N003S)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 3 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (0615N003S)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (0615N4.5S)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 4.5 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (0615N4.5S)
Réducteurs
Réducteurs planétaires
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
06L ... HL Série  de FAULHABER
Série 06L ... HL
Réducteur avec vis-mère intégrée, charge élevée
06L ... SL Série  de FAULHABER
Série 06L ... SL
Réducteur avec vis-mère intégrée, charge standard
Accessoires
Adaptateur et câbles
Codeurs
Codeurs incrémentaux
HXM3-64 Série  de FAULHABER
Série HXM3-64
codeurs magnétiques, sorties digitales, 3 canaux, 16 - 64 impulsions par tour
PA2-50 Série  de FAULHABER
Série PA2-50
codeurs optiques, sorties digitales, 2 canaux, 50 impulsions par tour
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MC 3001 B Série  de FAULHABER
Série MC 3001 B
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CANopen
MC 3001 P Série  de FAULHABER
Série MC 3001 P
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CANopen
Contrôleurs de vitesse
SC 1801 P Série  de FAULHABER
Série SC 1801 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 1801 S Série  de FAULHABER
Série SC 1801 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
FAULHABER S/G Série 0615 ... S de FAULHABER
FAULHABER S/G Série 0615 ... S de FAULHABER
FAULHABER S/G Série 0615 ... S de FAULHABER
FAULHABER S/G Série 0615 ... S de FAULHABER
FAULHABER S/G Série 0615 ... S de FAULHABER
FAULHABER S/G Série 0615 ... S de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 0615N1.5S
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 1.5 V
Couple nominal jusqu'à: 0.17 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 19100 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 0.24 mNm
Diamètre: 6 mm
Longueur: 15 mm
Variante sélectionnées
Série 0615N003S
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 3 V
Couple nominal jusqu'à: 0.16 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 20200 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 0.22 mNm
Diamètre: 6 mm
Longueur: 15 mm
Variante sélectionnées
Série 0615N4.5S
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 4.5 V
Couple nominal jusqu'à: 0.15 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 20000 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 0.21 mNm
Diamètre: 6 mm
Longueur: 15 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.