Presse Achat
Presse Achat

FAULHABER GPT

Réducteurs planétaires compacts à couple élevé

La série de réducteurs GPT a été développée pour des couples particulièrement élevés et comprend jusqu'à six engrenages planétaires par étage. Cela permet d'obtenir un couple plus élevé avec une longueur totale plus courte ; les réducteurs offrent des performances maximales dans un volume minimal. Afin de garantir une transmission fiable des forces élevées, les réducteurs planétaires GPT sont toujours fabriqués en métal (acier inoxydable trempé). Les assemblages ne sont pas collés mais soudés en continu. Une coordination optimisée des composants et des lubrifiants très efficaces contribuent à améliorer davantage les performances.

Dessin 3D de la famille FAULHABER GPT en vue dégagée
Particularités clés
Diamètre:
22 ... 42 mm
Rapport de reduction:
3 ... 1294
Couple permanent:
0.45 ... 18 Nm
Longueur compacte
Couple continu élevé
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard

Les réducteurs planétaires GPT présentent un couple élevé et une vitesse en entrée accrue pour des dimensions compactes. Leur efficacité améliorée et leurs nombreux rapports de réduction répartis uniformément permettent d’exploiter la puissance maximale du moteur.

Leur train d’engrenages est robuste afin de supporter les changements de charges intermittents ou brusques. En fonction du diamètre, ces réducteurs peuvent atteindre une vitesse en entrée jusqu’à 20 000 min-1 ou un couple de sortie jusqu’à 25 Nm lors d’un fonctionnement en cycles intermittents. De par son faible jeu, la gamme GPT s’avère également particulièrement bien adaptée aux applications de positionnement précises.

Ces réducteurs peuvent être associés à une large gamme de moteurs sans balais ou moteurs C.C. et ils sont fournis avec des configurations d’arbre variées pour s’adapter à de nombreuses applications. Ils constituent une solution idéale pour différents types de robots - inspection, assemblage, rééducation ou exosquelettes – ainsi que pour l’automatisation de la production et de laboratoires, aux machines d’emballage, aux équipements de mesure et de test ou encore à la manipulation de semi-conducteurs.

FAULHABER GPT

Rien de convenable n'a été trouvé ?

Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques.
Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.

Choisir la série de réducteurs
-
-
-
-

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.