Presse Achat
Presse Achat

Réducteurs à étages et Réducteurs à étages, sans jeu angulair

Réducteurs à étages de FAULHABER : Efficacité et précision

Les réducteurs à étages de FAULHABER se caractérisent par un haut rendement et un fonctionnement extrêmement silencieux. Ils offrent ainsi des solutions très efficaces, en particulier pour les applications à couple moyen et à faible vitesse. Les variantes de réducteurs sans jeu fonctionnent avec une précision maximale et permettent, par exemple, le positionnement précis de composants optiques.

Sélection de la gamme de réducteurs à etages FAULHABER
Particularités clés
Diamètre:
8 mm
Rapport de reduction:
3.1 ... 983447
Couple permanent:
6 ... 100 mNm
Réductions très élevées possibles
Également disponibles en variante à faible jeu
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)

Mais qu'est-ce qu'un réducteur à étages ?

Une roue droite est un disque présentant des dents sur sa circonférence, c.-à-d. une roue dentée simple. Les réducteurs à étages permettent d'obtenir la réduction souhaitée en combinant au moins deux roues dentées de diamètres différents. Une petite roue droite entraîne une roue droite plus grande ; le rapport de réduction est obtenu en divisant les diamètres ou les nombres de dents. Les axes des roues droites sont parallèles entre eux.

Les réducteurs à étages peuvent avoir plusieurs étages. Dans ce cas, l'axe de la roue droite de grand diamètre comporte un autre petite roue dont les dents s'engagent dans celles de la roue suivante, de taille supérieure. Pour obtenir encore un étage, cette roue est à son tour équipée d'une autre petite roue droite et ainsi de suite. Plus le réducteur a d'étages, plus le rapport de réduction est élevé.

Comment les réducteurs à étages fonctionnent-ils ?

La première roue droite du réducteur est déplacée par l'arbre de sortie du moteur, elle constitue le pignon du moteur. Elle s'engage dans une deuxième roue droite de diamètre supérieur. Comme décrit ci-dessus, cette structure est répétée dans le cas des réducteurs à plusieurs étages. L'étage final entraîne l'arbre de sortie du réducteur.

Les roues droites s'engagent chacune dans la roue droite connexe en un seul point de contact, ce qui limite le frottement et le développement de bruit. La seule exception est le pignon du moteur d'un réducteur à deux trains : le pignon du moteur est placé au milieu de deux roues droites plus grandes qui forment chacune le premier étage d'un train pour la rotation dans les sens horaire et antihoraire. Il a donc deux points de contact.

Comment les réducteurs à étages de FAULHABER sont-ils conçus ?

L'arbre de sortie du moteur FAULHABER correspondant est couplé au pignon du moteur au premier étage du réducteur à étages. Il peut y avoir jusqu'à 13 étages. La plage de rapports de réduction disponibles va de 3,1:1 à 983 447:1. Les réducteurs sont des constructions entièrement métalliques fabriquées avec la plus grande précision. Ces caractéristiques sont à la base du haut niveau d'efficacité et de la faible consommation d'énergie de la combinaison moteur/réducteur. Tous les réducteurs sont adaptés à la rotation dans les sens horaire et antihoraire.

Outre les réducteurs à étages à un train, FAULHABER propose également des versions à deux trains sans jeu. Pour ces réducteurs, le jeu est réduit au minimum car les deux trains de réducteur tournent dans des directions opposées. Cela se fait au moyen de deux fentes dans le boîtier, permettant chacune d'accéder à un engrenage sur chaque train. La précontrainte ainsi obtenue est fixée par l'insertion du pignon du moteur. Aucun ressort supplémentaire n'est requis. Les fentes sont ensuite scellées.

La précontrainte est réglée lors de la fabrication chez FAULHABER. Les réducteurs sans jeu sont donc disponibles uniquement avec les moteurs montés en usine.

Lors de la fabrication, les réducteurs sont lubrifiés à vie, ce qui rend tout regraissage inutile. Des types de graisse spécifiques sont disponibles pour différentes conditions de fonctionnement. Des lubrifications spéciales pour une utilisation dans des conditions extrêmes, par exemple en termes de température ou de vide, sont également possibles.

Réducteurs à étages de FAULHABER

Laissez-nous vous guider vers votre solution d'entraînement idéale.

Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire et de cliquer sur « Start Drive Calculator ».

Choisir la série de réducteurs
-
-
-
-

Les réducteurs à étages de FAULHABER

Les réducteurs à étages de FAULHABER sont optimisés pour l'interaction avec des micromoteurs. Ils sont disponibles avec des diamètres extérieurs de 8 à 22 millimètres. Pour chaque produit, le nombre d'étages d'engrenage peut être sélectionné parmi différentes versions (deux étages au minimum et treize au maximum). En outre, chaque groupe de produits se distingue par trois caractéristiques principales :

Réducteurs à étages sans jeu

Comme décrit plus haut, les réducteurs à étages sans jeu présentent une conception à deux trains, sont précontraints en usine et disponibles comme combinaisons moteur/réducteur finies.

Réducteurs à étages avec désignation de produit S

Dans le cas des réducteurs à étages dont la désignation de produit se termine par « S » (p. ex. 16/5 S), toutes les roues sont en acier. Ils conviennent aux couples plus élevés. Dans la version standard, des roues en laiton sont également utilisées.

Paliers frittés ou roulements à billes

Outre les paliers frittés, les réducteurs à étages sont également disponibles avec des roulements à billes qui tolèrent des charges radiales plus élevées sur l'arbre.

Critères de sélection pour les réducteurs à étages

Les paramètres de base sont les suivants :

  • Couple requis
  • Vitesse d'entrée maximale du réducteur
  • Température de fonctionnement
  • Taille (longueur et diamètre max.)
  • Classe de protection

Outre ces paramètres, plusieurs autres critères entrent généralement en ligne de compte. Il s'agit notamment de la taille et du poids, du diamètre de l'arbre, de l'emplacement et du type des points de montage ainsi que des conditions externes d'utilisation. Les influences extérieures résultant de l'humidité, de la poussière, de la pression négative ou de températures extrêmes peuvent nécessiter un certain degré de protection, une aptitude à l'utilisation sous vide ou une plage de températures correspondante.

Les réducteurs à étages de FAULHABER sont optimisés pour un fonctionnement extrêmement silencieux et une précision élevée. Ils s'avèrent particulièrement bien adaptés aux applications nécessitant un couple relativement faible, comme c'est le cas typiquement dans des endroits exigus avec peu de place pour l'entraînement.

L'outil FAULHABER Drive Calculator vous permet d'entrer les paramètres d'exigence clés. Il suffit de quelques clics pour obtenir des recommandations concrètes de produits déjà adaptés à votre application. FAULHABER propose également des solutions personnalisées, y compris la fabrication d'entraînements configurés en fonction de l'application, avec des réducteurs optimisés en conséquence.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement des réducteurs FAULHABER, le calcul des rapports de réduction ou la façon de choisir le réducteur approprié, nous vous recommandons notre webinaire sur les technologies des réducteurs.

Applications typiques pour les réducteurs à étages

Les réducteurs à étages de FAULHABER sont principalement utilisés dans des applications où l'espace d'installation est limité et qui nécessitent une précision élevée ainsi qu'un fonctionnement extrêmement silencieux. Grâce à leur haut niveau d'efficacité, ils constituent également une solution idéale pour les applications sur batterie. Les domaines d'application vont de l'optique (y compris les technologies laser) à la métrologie et aux techniques de test, en passant par les technologies médicales, l'automatisation industrielle et de laboratoire ainsi que l'aéronautique et aérospatiale. Hormis ces domaines, les réducteurs à étages peuvent par exemple se retrouver dans les remontoirs, les distributeurs de billets ou les imprimantes d'étiquettes.

Moteur cc dans l’équipement de laboratoire pour traitement endodontique du canal radiculaire
Application
Moteurs C.C.
Médical
Réducteurs de précision
Réducteurs à étages
Traitement radiculaire sans stress

L’endodontie, aussi appelée endodontologie, est une branche de la médecine dentaire tournée principalement vers le traitement du canal radiculaire et dont l’objectif est de sauver une dent menacée par une pulpite (inflammation plus connue sous le nom de « rage de dent »). La procédure associée ne…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.