Les moteurs de la série FAULHABER DM-Ring se distinguent par un design tout particulier : comme le moteur à arbre creux, le moteur pas à pas annulaire est ouvert en son milieu, si bien qu’il est possible de faire passer des signaux laser ou lumineux, mais aussi des câbles, des gaz ou des liquides à travers le trou de 40 mm de Ø. L’entraînement direct provient d’un disque magnétique et de huit bobines et fonctionne sans aucun jeu et avec des frottements minimaux. Les gros roulements à billes supportent des charges très importantes et le moteur peut fonctionner à raison de 200 pas par tour.
Du fait de son design très plat et de son faible poids, la série FAULHABER DM-Ring peut facilement être intégrée dans tous types d’application. Le moteur pas à pas annulaire est un excellent choix pour remplir des tâches de positionnement très exigeantes dans des domaines tels que l’optique, l’aéronautique et l’aérospatiale ou encore l’automatisation industrielle. Il peut par exemple faire tourner des lentilles avec précision alors que la lumière est guidée au travers de son centre. Si l’application nécessite le passage de câbles électriques dans le centre du moteur, ceux-ci peuvent également être menés par la grande ouverture, même si le moteur entraîne en même temps des antennes, des tables rotatives ou des caméras.
Puis-je utiliser un moteur pas à pas à arbre creux pour mon application et quels en sont les avantages ?
Dans cette vidéo, notre expert en moteurs pas à pas, Julien Berger, répond à vos questions et vous présente les principales caractéristiques du moteur pas à pas annulaire FAULHABER DM66200H ainsi que les applications typiques de l'entraînement à arbre creux.