Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteurs pas à pas DM1220 de Faulhaber en vue en perspective

FAULHABER DM-Micro

Particularités clés
Diamètre:
6 ... 12 mm
Longueur:
9.5 ... 17.6 mm
Pas angulaire:
18 °
Couple statique:
0.25 ... 2.4 mNm

Moteurs pas à pas biphasés avec disque magnétique

La capacité à se positionner avec une précision extrêmement élevée de la famille de moteurs pas à pas FAULHABER DM-Micro en fait le choix idéal pour les applications à micro-pas. Un codeur supplémentaire n’est pas nécessaire, les moteurs biphasés constituent une solution économique pour les tâches de positionnement. Ils sont composés d’un disque magnétique et de quatre bobines et sont aptes à fournir 20 pas par tour au total.

Les moteurs pas à pas de la série FAULHABER DM-Micro fonctionnent sans à-coups et avec une faible réluctance, si bien qu’ils sont parfaitement adaptés aux applications d’optique, comme notamment quand des lentilles doivent être positionnées dans des caméras à infrarouges ou thermiques. Ils sont également tout indiqués pour une utilisation dans des robots d’inspection ou par la manipulation de semi-conducteurs. Si nécessaire, des modèles spéciaux avec enroulements redondants sont disponibles. Enfin, les moteurs peuvent aussi être combinés à toute une sélection de contrôleurs, de réducteurs et d’actuateurs linéaires.

Faible réluctance
Positionnement très précis
Fonctionnement sans à-coups

FAULHABER DM-Micro

vidéo
Langue de la vidéo : anglais

Comment choisir le bon moteur pas à pas - FAULHABER AM ou DM ?

Quels sont les facteurs à prendre en compte pour choisir un petit moteur pas à pas ?

Dans cette vidéo, notre expert en moteurs pas à pas, Julien Berger, explique les différences entre les gammes de moteurs pas à pas FAULHABER AM et DM en termes de conception, d'avantages et d'applications typiques.

Vous avez besoin d'aide supplémentaire pour choisir le bon moteur DM-Micro ?

Utilisez notre Drive Calculator pour trouver le moteur qui correspond à vos besoins.
Ou décrivez-nous votre projet via le formulaire de contact et nous vous aiderons à choisir le moteur le mieux adapté.

Drive CalculatorFormulaire de contact

Rien de convenable n'a été trouvé ?

Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques.
Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.

Choisir la série de moteurs
-
-
-
-
Moteurs cc dans les caméras pour la surveillance de la température de mass
Application

La pandémie de corona a nettement montré au monde entier ce qu'un virus très contagieux peut provoquer. Les touristes et les voyageurs ont involontairement contribué à la propagation de la maladie. Détecter les personnes malades dès leur arrivée dans les aéroports est essentielle pour interrompre…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.