Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteurs pas à pas DM52100N de Faulhaber en vue en perspective

FAULHABER DM-Dynamic

Particularités clés
Diamètre:
40 ... 52 mm
Longueur:
20.3 ... 32.6 mm
Pas angulaire:
3.6 °

Moteur à 4 bobines avec aimant disque de faible inertie pour les mouvements très dynamiques

Les moteurs pas à pas de la famille FAULHABER DM-Dynamic disposent d'un équipement spécial pour les tâches qui demandent des mouvements très dynamiques. Du fait de la faible inertie de l’aimant disque, l’accélération et la décélération peuvent être extrêmement fortes, ce qui permet des changements de directions rapides. Avec leurs doubles enroulements aux connexions distinctes, les moteurs FAULHABER DM-Dynamic sont des systèmes d’entraînement redondants par conception. Comme ils sont à la fois courts et légers, ils ne demandent que peu d’espace d’installation.

Les moteurs pas à pas DM-Dynamic sont parfaitement adaptés aux applications pour lesquelles les mouvements sont très dynamiques, comme notamment dans les appareils alimenteurs ou les roues de sélection d’outillage dans l'industrie des semi-conducteurs. Grâce à leur enroulement redondant, ils peuvent également être employés pour les tâches qui nécessitent la présence de phases de moteur redondantes, comme c’est le cas pour le positionnement d’organes de satellites tels que des bras propulseur ou des antennes. La série DM-Dynamic peut être combinée avec des contrôleurs, des codeurs, des réducteurs et des actuateurs linéaires pour constituer une solution d’entraînement complète.

Très dynamique
Faible inertie
Court et légér

FAULHABER DM-Dynamic

Vous avez besoin d'aide pour choisir le bon moteur DM-Dynamic ?

Décrivez-nous votre projet via le formulaire de contact et nous vous aiderons à choisir le moteur le mieux adapté.

Formulaire de contact

Moteurs pas à pas pour machines mécaniques à enrouler
Application

La valeur des vêtements vendus dans le monde en 2017 a dépassé 1,4 trillion de dollars. Vous imaginez la quantité de fil contenue dans cette montagne de vêtements ? Non ? Nous non plus, mais ce sont très probablement des millions de kilomètres. Tout ce fil a été enroulé et déroulé de nombreuses fois…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.