Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteurs pas à pas AM2224R3 de Faulhaber en vue en perspective

FAULHABER AM

Particularités clés
Diamètre:
8 ... 32 mm
Longueur:
13.8 ... 42 mm
Pas angulaire:
7.5 ... 18 °
Couple statique:
0.65 ... 85 mNm

Moteurs pas à pas biphasés avec aimants individuels

Les moteurs pas à pas de la famille FAULHABER AM se prêtent parfaitement aux tâches de positionnement qui nécessitent une haute précision. Ils se distinguent par un couple de maintien et une densité de puissance élevés, avec pourtant une faible consommation d’énergie. Même sans alimentation, ils sont capables de maintenir leur position, si bien qu’ils sont, parmi les petits moteurs pas à pas, la solution idéale pour les applications fonctionnant sur batterie. Disponibles de différentes tailles et de divers diamètres, les moteurs AM fournissent 20, 24 ou 48 pas par tour. Ils sont très polyvalents et peuvent donc être utilisés pour de nombreux domaines d’application.

La série FAULHABER AM peut être combinée à un grand choix de contrôleurs, codeurs, réducteurs et actuateurs linéaires adaptés, ce qui permet de former des systèmes d’entraînement pour une grande variété de tâches de positionnement. Ainsi, dans l’automatisation de laboratoire, les petits moteurs pas à pas sont utilisés pour déplacer et orienter les échantillons pendant le pipetage, alors qu’en optique, ils servent notamment à positionner les pièces mobiles des microscopes ou à contrôler le mouvement du faisceau lumineux pendant un scannage. Dans les satellites, la série de moteurs AM assure le positionnement précis des antennes et des panneaux solaires.

Couple de maintien élevé
Positionnement précis sans codeur
Faible consommation d’énergie
Densité de puissance élevée

FAULHABER AM

vidéo
Langue de la vidéo : anglais

Comment choisir le bon moteur pas à pas - FAULHABER AM ou DM ?

Quels sont les facteurs à prendre en compte pour choisir un petit moteur pas à pas ?

Dans cette vidéo, notre expert en moteurs pas à pas, Julien Berger, explique les différences entre les gammes de moteurs pas à pas FAULHABER AM et DM en termes de conception, d'avantages et d'applications typiques.

Vous avez besoin d'aide supplémentaire pour choisir le bon moteur AM ?

Utilisez notre Drive Calculator pour trouver le moteur qui correspond à vos besoins.
Ou décrivez-nous votre projet via le formulaire de contact et nous vous aiderons à choisir le moteur le mieux adapté.

Drive CalculatorFormulaire de contact

Rien de convenable n'a été trouvé ?

Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques.
Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.

Choisir la série de moteurs
-
-
-
-

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.