Les moteurs C.C. de la famille FAULHABER GXR se distinguent par leur robustesse, leur longévité et leur performance exceptionnelles. Contrairement à ceux de la famille SXR qui présentent une conception identique, les moteurs GXR sont à commutation graphite et conviennent donc aux applications qui nécessitent un courant et une puissance particulièrement élevés. Ils sont disponibles dans des variantes flexibles en tension (4,5 V à 24 V) et avec différentes configurations de paliers. Grâce à leur bobinage hexagonal à fort facteur de remplissage de cuivre et à une section droite optimisée, ces moteurs C.C. sont stables en température et garantissent ainsi une efficacité accrue.
Les entraînements GXR se distinguent également par leur grande flexibilité, puisqu’ils peuvent être personnalisés selon les besoins, qu'il s'agisse de modifications des arbres avant et arrière ou d’options spécifiques pour une utilisation en environnements sous vide ou à haute température. Ils peuvent être combinés à de nombreux produits de la gamme FAULHABER, notamment à des réducteurs de diamètre conforme ou à des codeurs, avec ou sans « Line Driver ».
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.
Nouveaux points forts pour des solutions d’entraînement complètes : avec les moteurs SRX aux dimensions inédites, le moteur puissant de la nouvelle famille GXR, un codeur haute précision et le réducteur adapté, FAULHABER propose des produits parfaitement harmonisés entre eux, provenant...
Voici les nouveaux membres de la famille des réducteurs planétaires métalliques GPT de FAULHABER : 14GPT, 16GPT et 20GPT. Ils se distinguent par un couple élevé dans un volume minimal et sont idéaux pour des applications exigeantes avec un espace d’installation restreint. Ils sont...
The Swiss Medtech Day provides a platform for discussing the challenges faced by the medical technology industry.
10/06/2026
Berne
|
Suisse
Contenus recommandés
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.