Micromoteurs C.C. à commutation par métaux précieux
Les micromoteurs C.C. compacts à commutation par métaux précieux et la technologie de codeur haute résolution utilisés dans la série SR, ainsi que la gamme complète de réducteurs planétaires et à étages haute précision, forment une combinaison parfaitement harmonisée pour les tâches de positionnement précis.
Ce type de système de commutation se caractérise par sa petite taille, la résistance de contact extrêmement faible et le signal de commutation silencieux précis. Il est idéal pour une utilisation dans des systèmes avec une faible charge électrique et dans les applications alimentées par batterie.
Les caractéristiques linéaires des moteurs ainsi qu‘une inertie minimale du rotor assurent un contrôle simple mais hautement dynamique.
Grâce aux combinaisons possibles avec un grand nombre de réducteurs, codeurs et contrôleurs de moteur, FAULHABER est toujours en mesure de proposer le système qui convient le mieux, même aux applications les plus exigeantes.
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.
L’espace est un environnement hostile. Si on ajoute à cela les longues distances, on peut dire que le voyage spatial habité est une aventure assez compliquée. Les principaux problèmes sont notamment l'apesanteur et l'exposition aux rayonnements cosmiques. Quiconque planifie un voyage...
Après l'industrie, les robots conquièrent désormais la médecine. Les avantages sont évidents : pas de fatigue, précision et rapidité maximales, ergonomie optimale. Les experts considèrent leur utilisation comme la prochaine évolution pour le traitement des patients. Aujourd'hui déjà,...
HANNOVER MESSE is the most important international platform and hot spot for industrial transformation - with excellent innovations or unusual products.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.