Presse Achat
Presse Achat

FAULHABER S/G

Micromoteurs C.C. à commutation par métaux précieux

La particularité la plus remarquable de cette famille de produits est avant tout le rotor, composé d‘un enroulement en cuivre autoportant à bobinage oblique sans noyau en fer. Le faible poids qui en résulte minimise l‘inertie. Avec leur fonctionnement sans réluctance, ces moteurs se distinguent par une dynamique unique.

La compacité, la faible consommation de courant, un signal de commutation silencieux précis ainsi que la contrôlabilité simple font de cette famille de produits la solution idéale pour une utilisation dans les secteurs de marché les plus divers tels que les appareils portables motorisés, les pompes, la technologie d‘automatisation, l‘optique et la fabrication d‘équipement.

Grâce aux combinaisons possibles avec un grand nombre de réducteurs, codeurs et contrôleurs, FAULHABER est toujours en mesure de proposer le système qui convient le mieux, même aux applications les plus exigeantes.

Dessin 3D de la famille FAULHABER S/G en vue dégagée
Particularités clés
Diamètre:
6 ... 22 mm
Longueur:
15 ... 32.6 mm
Tension nominale:
1.5 ... 40 V
Vitesse jusqu'à:
24000 min⁻¹
Couple jusqu'à:
5.9 mNm
Puissance continue jusqu’à:
8 W
Aimants puissants
Large plage de températures de fonctionnement
Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
Conception extrêmement compacte et légère

FAULHABER S/G

Rien de convenable n'a été trouvé ?

Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques.
Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.

Choisir la série de moteurs
-
-
-
-

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.