Presse Achat
Presse Achat

FAULHABER CR

Micromoteurs C.C. à commutation graphite

Une commutation graphite très stable et à faible usure, des aimants en néodyme extrêmement puissants et une teneur en cuivre particulièrement élevée dans l‘enroulement du rotor FAULHABER procurent à la série CR son incroyable puissance. La plage de puissance remarquable de 19 à 224 mNm est idéale pour les applications haute performance avec un fonctionnement marche/arrêt rapide ou des conditions de surcharge périodiques.

Grâce à la densité de puissance extrêmement élevée et à la dynamique impressionnante avec un inertie minimale du rotor, la famille CR est la famille de produits la plus puissante de toute la gamme C.C. de FAULHABER. L‘entraînement standard peut être combiné avec des codeurs optiques ou magnétiques haute résolution pour les applications avec des tâches de contrôle de vitesse ou de positionnement précis. Un grand choix harmonisé de réducteurs de précision est disponible pour compléter l‘étendue des exigences auxquelles cette série peut répondre.

Dessin 3D de la famille FAULHABER CR en vue dégagée
Particularités clés
Diamètre:
23 ... 38 mm
Longueur:
42 ... 90 mm
Tension nominale:
6 ... 48 V
Vitesse jusqu'à:
11000 min⁻¹
Couple jusqu'à:
224 mNm
Puissance continue jusqu’à:
160 W
Meilleure performance dynamique possible grâce à une faible inertie du rotor
Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
Puissant aimant en terres rares
Plage de températures de fonctionnement extrêmement étendue -30 °C à 125 °C (en option -55 °C, enroulement jusqu‘à 155 °C)
Commutation graphite durable
Sans réluctance
Densité de puissance maximale

FAULHABER CR

» Il n’y a que chez FAULHABER que nous avons trouvé la densité de puissance dont nous avons besoin. «
Hubert Bauer
Directeur général d'Evocortex
Vers l'application du client

Rien de convenable n'a été trouvé ?

Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques.
Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.

Choisir la série de moteurs
-
-
-
-

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.