Faulhaber
  • Français
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
    • Italiano
  • Worldwide
Une erreur s'est produite lors de la recherche. Veuillez lancer une nouvelle recherche.
  • Produits
    • Catalogue des produits
    • Drive Selection
    • Moteurs C.C.

      Moteurs C.C.

      • Sans réluctance
      • Contrôle de la position et de la vitesse très précis
      • Haut rendement
      • Faible niveau sonore
      • Couple élevé
      • Légers
      • Très faible inertie du rotor
      • Fonctionnement start/stop dynamique
      • FAULHABER S/G

        FAULHABER S/G

        • Aimants puissants
        • Large plage de températures de fonctionnement  
        • Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
        • Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
        • Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
        • Conception extrêmement compacte et légère
      • FAULHABER SR

        FAULHABER SR

        • Puissants aimants en terres rares
        • Large plage de températures de fonctionnement: -30 °C à +85 °C (en option -55 °C à +125 °C)
        • Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
        • Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
        • Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
        • Conception extrêmement compacte et légère avec codeur intégré
      • FAULHABER CXR

        FAULHABER CXR

        • Performance hautement dynamique grâce à une faible inertie du rotor
        • Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
        • Puissant aimant en terres rares
        • Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +100 °C (en option -55 °C)
        • Commutation graphite durable
        • Sans réluctance
        • Densité de puissance très élevée
      • FAULHABER CR

        FAULHABER CR

        • Meilleure performance dynamique possible grâce à une faible inertie du rotor
        • Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
        • Puissant aimant en terres rares
        • Plage de températures de fonctionnement extrêmement étendue -30 °C à 125 °C (en option -55 °C, enroulement jusqu‘à 155 °C)
        • Commutation graphite durable
        • Sans réluctance
        • Densité de puissance maximale
      • FAULHABER SR-Flat

        FAULHABER SR-Flat

        • Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 6 mm à 19 mm
        • Conception à 4 pôles
        • Moment d‘inertie minimal
        • Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
        • Disponible avec codeurs optiques intégrés
      • Informations techniques
    • Moteurs brushless

      Moteurs brushless

      • Modèle á haut rendement
      • Couple ou vitesse élevés dans un format compact et léger
      • Accélération et décélération très dynamiques
      • Faible niveau sonore
      • Disponible avec ou sans capteurs
      • FAULHABER B-Micro

        FAULHABER B-Micro

        • Conception extrêmement compacte. Diamètres allant de 3 mm à 5 mm
        • Pour les applications dans lesquelles l‘espace est très limité
        • Conception à 2 pôles avec des vitesses moyennes à élevées
        • Réducteurs adaptés ultra-compacts disponibles
        • Contrôleurs de vitesse adaptés disponibles
      • FAULHABER B

        FAULHABER B

        • Enroulement FAULHABER sans fer haute densité
        • Capteurs numériques ou analogiques à effet Hall disponibles
        • Contrôle de vitesse extrêmement souple
        • Contrôle de positionnement de précision
      • FAULHABER BHx

        FAULHABER BHx

        • Haute puissance jusqu‘à 96 W avec un petit diamètre
        • Vitesse élevée proche de 100 000 min-1 (version BHS)
        • Couple impulsif important > 30 mNm (version BHT)
        • Dynamique et réactivité élevées avec une faible inertie
        • Niveau de vibrations et niveau sonore faibles, convient pour les outils à main
        • Codeur intégré en option
      • FAULHABER BX4

        FAULHABER BX4

        • Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles
        • Contrôle de position dans des espaces d‘installation extrêmement restreints grâce aux capteurs analogiques à effet Hall en option
        • Concept de montage modulaire conforme au diamètre pour les codeurs magnétiques et optiques haute résolution
        • Versions disponibles avec contrôleurs de vitesse ou de mouvement intégrés
        • Haute fiabilité et longue durée de vie
        • Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
      • FAULHABER BP4

        FAULHABER BP4

        • Moteurs à haute puissance avec un couple maximal
        • Puissance continue de 133 W à 150 W
        • Excellent rapport couple / taille-poids
        • Très grande efficacité jusqu‘à 91 %
        • Des capteurs analogiques à effet Hall entièrement intégrés et des codeurs, réducteurs et contrôleurs adaptés sont disponibles
        • Pour le fonctionnement marche/arrêt dynamique
      • FAULHABER B-Flat

        FAULHABER B-Flat

        • Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 9 mm à 22 mm
        • Conception à 4 pôles
        • Commutation électronique à l‘aide de trois capteurs numériques à effet Hall
        • Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
        • Contrôle de vitesse précis
      • FAULHABER BXT

        FAULHABER BXT

        • Moteurs à rotor externe à couple très élevé
        • Puissance continue jusqu'à 100 W
        • Excellent rapport couple / taille-poids
        • Conception plate pour les applications dans des espaces décisifs. Longueurs entre 14 et 21 mm.
        • Codeurs optiques et magnétiques, réducteurs et commandes adaptés disponibles
        • Modèle à 14 pôles
      • Informations techniques
    • Moteurs avec électronique intégrée

      Moteurs avec électronique intégrée

      • Contrôleur de vitesse intégré
      • Construction compacte et robuste
      • Simplicité d’utilisation
      • Réglage du régulateur paramétrable
      • Limitation de courant intégrée (disjoncteur-moteur)
      • FAULHABER BRC

        FAULHABER BRC

        • Caractéristiques moteur programmables grâce au contrôleur de vitesse intégré
        • Grande fiabilité, longue durée de vie
        • Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
        • Sans réluctance
        • Caractéristique couple/vitesse linéaire
        • Parfait fonctionnement
      • FAULHABER BX4 SC

        FAULHABER BX4 SC

        • Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles
        • Contrôle de vitesse dans des espaces d‘installation restreints; grâce aux capteurs analogiques à effet Hall en option, également disponible dans la plage de vitesse faible à partir de 50 min-1
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
        • Contrôle de vitesse dans des espaces d‘installation restreints ; grâce au grand nombre de pôles des moteurs, également disponible pour des plages de vitesses faibles dès 200 tr/min
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
        • Possibilité d'apporter facilement des modifications spécifiques à l'utilisateur incluant la résolution, le sens de rotation, la largeur d'impulsion d'index et la position d'index personnalisés
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
      • Câbles système préassemblés - câblage rapide et facile, connexion sans erreur, solution de connexion innovante et rapide pour les appareils
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
      Le coronavirus et la maladie qu‘il provoque, le COVID-19, mettent le monde entier à l‘épreuve. Le nombre de personnes tombées malades et de celles testées positives au virus ne cesse d‘augmenter. Pour ralentir la propagation de la pandémie, des mesures – dont certaines sont très strictes – sont prises dans le monde entier. Dans le même temps, les capacités des laboratoires et celles de diagnostic sont mises en place et étendues pour permettre une analyse plus rapide des tests et effectuer des recherches au moyen des données sur les anticorps et l‘immunité, afin de contribuer à la mise au point de vaccins.

      • Systèmes de ventilation

        Systèmes de ventilation

        Dans le monde entier, le besoin en systèmes de ventilation a énormément augmenté en très peu de temps, de nombreux pays développent actuellement des capacités ou renforcent celles dont ils disposent déjà. Pour assurer l‘approvisionnement en oxygène, des appareillages PPC (pour la ventilation en pression positive continue) sont utilisés pour soutenir la respiration dans les cas non invasifs. En soins intensifs, où les malades graves sont généralement sous sédatifs, la ventilation est effectuée de manière invasive par intubation.

      • Équipement de protection individuelle (PAPR)

        Équipement de protection individuelle (PAPR)

        La protection respiratoire revêt une importance particulière dans l‘équipement de protection individuelle. En effet, le virus se propage par voie aérienne au moyen de gouttelettes. Les systèmes à PAPR fermés (respirateurs à purification d‘air motorisés) offrent une protection idéale pour le personnel médical. Les systèmes de ventilation portables fournissent de l‘air filtré et non contaminé à travers un ventilateur.

      • Automatisation de laboratoire

        Automatisation de laboratoire

        L‘extension des capacités de test est considérée comme un élément important dans la lutte contre le COVID-19. Plus on effectue de tests, plus on en apprend sur le virus. Pour les personnes présentant des symptômes potentiels de COVID-19, il est essentiel qu‘elles aient accès à des ressources de test rapides et précises afin de confirmer le diagnostic supposé et d‘identifier un pronostic efficace.

      • Analyse sur les lieux de soin (POCT)

        Analyse sur les lieux de soin (POCT)

        Pour que, dans les unités de soins intensifs, les dispensaires ou les cabinets médicaux, par exemple, les résultats soient disponibles rapidement afin de pouvoir prendre des décisions dans les plus brefs délais sur la base des valeurs de laboratoires, on doit procéder à ce qu‘on appelle un POCT, un test sur les lieux de soin. Ces tests sont utilisés pour enregistrer sur place des paramètres tels que les enzymes cardiaques et les valeurs sanguines ou pour déceler la présence d‘agents pathogènes tels que le SARS-CoV-2 sur des écouvillons à l‘aide de tests PCR.

      • Thermométrie infrarouge

        Thermométrie infrarouge

        Pour simplifier, on peut dire que, dans un thermomètre infrarouge, une lentille concentre l‘énergie thermique d‘un objet, par exemple un bâtiment, une personne ou un animal, sur un détecteur. Le rayonnement thermique qui en résulte est converti en signaux électriques et finalement en une image ou une valeur numérique. Ainsi, l‘opérateur de l‘appareil peut rapidement identifier la température d‘une pièce ou, dans le cas du COVID-19, constater une température élevée ou la fièvre d‘une personne infectée.

      • plus d'info
    • Équipement médical et de laboratoire

      Équipement médical et de laboratoire

      Les tâches des appareils d'analyse et automates dans le domaine des techniques de laboratoire sont de plus en plus exigeantes. Malgré des dimensions compactes, la précision et la rapidité restent ici les maîtres mots. Avec une grande variété de micromoteurs et de microentraînements dynamiques, FAULHABER offre des solutions sur mesure.

      • Opération Robots

        Opération Robots

        Après l'industrie, les robots conquièrent désormais la médecine. Les avantages sont évidents : pas de fatigue, précision et rapidité maximales, ergonomie optimale. Les experts considèrent leur utilisation comme la prochaine évolution pour le traitement des patients. 

      • L’automatisation des laboratoires

        L’automatisation des laboratoires

        Chaque jour, les laboratoires d’analyse traitent une quantité innombrable d’échantillons. Les avantages de l’automatisation dans ce domaine sont évidents : Accélérer l’obtention des résultats, augmenter la cadence de traitement des échantillons, réduire le taux d’erreur et diminuer les coûts de personnel. Afin d’assurer le bon fonctionnement, dynamique et précision sont deux critères extrêmement importants pour les systèmes d’entraînement.

      • Prothèse myoélectrique

        Prothèse myoélectrique

        Faire ses lacets, plier des draps, ouvrir un paquet de chips : la liste des actions diffi ciles à réaliser avec une seule main est infi nie. Les personnes avec une amputation congénitale ou qui ont par exemple perdu une main lors d'un accident sont confrontées à ces obstacles chaque jour. Afin de faciliter leur quotidien, l'entreprise britannique Steeper a développé la prothèse de main myoélectrique Bebionic. 

      • plus d'info
    • Automation industrielle & Robotique

      Automation industrielle & Robotique

      Dans le domaine de la fabrication automatisée, les nombreux actionneurs et capteurs sont intégrés. L'intégration de ces composants et la mise en service des installations doivent se dérouler de manière simple et rapide. Les systèmes d'entraînement de FAULHABER sont faciles à configurer et peuvent être intégrés de manière pratique et sûre à l'aide d'interfaces standard.

      • Ll'assemblage des circuits imprimés

        Ll'assemblage des circuits imprimés

        L'élément technique central de notre monde moderne est la puce électronique. De la machine à café aux satellites de communication, il n'y a pratiquement plus rien qui fonctionnerait sans. La fabrication de composants microélectroniques est donc une technologie clé par excellence. 

      • Robot de préhension TORU

        Robot de préhension TORU

        Si le robot de préhension TORU de Magazino est aussi polyvalent, c'est grâce aux micro-entraînements et aux contrôleurs de mouvement de FAULHABER. Dans le contexte de la croissance continue du secteur de la vente en ligne, la logistique et les flux de matériel sont des domaines très convoités pour expérimenter le progrès technique, avec pour objectif d'accroître l'efficacité grâce à l'automatisation et à la numérisation. 

      • Préhenseur de petites pièces

        Préhenseur de petites pièces

        À ce jour, seuls les préhenseurs à actionnement pneumatique pouvaient être à la fois rapides et puissants. En effet, l'air comprimé permet de transmettre une force importante quasiment sans délai. Toutefois, l'alimentation en air comprimé nécessite un environnement complexe qui s'avère fastidieux et coûteux à réaliser lors des différentes étapes de fabrication.

      • plus d'info
    • Surveillance & Mesure de précision

      Surveillance & Mesure de précision

      La technique moderne de mesure et de contrôle requiert une précision et une résolution micrométriques, ainsi que des procédures de test exactement reproductibles. Les systèmes d'entraînement de FAULHABER offrent à cet effet une dynamique de régulation précise et une densité de puissance élevée pour un encombrement minimal.

      • Pompe de dosage

        Pompe de dosage

        La tendance à la miniaturisation touche tous les secteurs de l'industrie. Cependant, la diminution constante de la taille des produits pose un défi pour les technologies de l’automatisation, lorsqu’il s’agit par exemple d’appliquer avec précision le montant approprié de pâte à souder, de colle, de lubrifiant, d’agents de scellement ou d’étanchéité. 

      • Sismographe large bande

        Sismographe large bande

        Imaginez une poutre qui irait de Zurich à Tokyo, qui serait donc longue de quelque 10 000 kilomètres. À Tokyo, quelqu'un glisse une feuille de papier sous cette poutre. Le sismographe qui se trouve à l'extrémité zurichoise de la poutre se déclenche alors et affiche avec exactitude la variation minimale de l'angle d'inclinaison.

      • Installations de test pour des portes de voiture

        Installations de test pour des portes de voiture

        Dans tous les secteurs de l'industrie, les cycles de vie des produits se raccourcissent. Les nouveaux produits apparaissent de plus en plus rapidement sur le marché, une tendance particulièrement claire dans l'industrie automobile. Les sept à huit ans de développement qui, il n'y a pas si longtemps, étaient encore nécessaires pour qu'un véhicule atteigne le stade de la production en série, sont aujourd'hui réduits à deux ans et demi ou trois ans.

      • plus d'info
    • Outils & Équipements industriels

      Outils & Équipements industriels

      Pour des volumes identiques, les fonctionnalités et la mise en place des machines industrielles sont de plus en plus complexes. Les systèmes de contrôle du mouvement de FAULHABER offrent toutes les fonctions de systèmes de positionnement complets en un minimum d'espace et avec un câblage réduit.

      • ViscoQuick

        ViscoQuick

        Nos sensations gustatives fournissent des informations fiables sur la consistance des aliments, qu'ils présentent une texture lisse et crémeuse, légère et moelleuse ou épaisse et collante. Recracher ou avaler ? Nous prenons cette décision en seulement une fraction de seconde. Dans l'industrie, une prise de décision aussi rapide et simple serait grandement appréciée. 

      • Tournevis á capteur

        Tournevis á capteur

        Tout bricoleur sait de manière intuitive comment serrer une vis : il sent quand il faut arrêter de tourner. Cela est généralement suffisant dans des ateliers d'amateurs pour obtenir le couple de serrage approprié. En production industrielle, en revanche, la demande de sécurisation du vissage est bien plus grande car l'objectif est d'assurer que le produit final sera en état de fonctionner jusqu'à la fin de sa durée de vie.

      • Lasers à diodes

        Lasers à diodes

        Les faisceaux laser peuvent faire fondre voire vaporiser les métaux de manière très efficace et très précise. C'est pourquoi ils sont de plus en plus utilisés comme outils d'assemblage de composants, notamment pour le soudage et le brasage dans l'industrie automobile, par exemple. Normalement, les appareils laser, tout comme que les chalumeaux traditionnels, n'ont qu'un seul point focal ou « spot ». 

      • plus d'info
    • Aéronautique & Aérospatiale

      Aéronautique & Aérospatiale

      Qu'ils soient employés dans l'espace ou dans l'aviation civile, les composants doivent fonctionner correctement même s'ils sont soumis à des charges mécaniques extrêmes. Les solutions d'entraînement de FAULHABER restent fiables dans le vide et aux températures les plus basses et elles assurent sécurité et confort lors des voyages en avion.

      • Mars rover

        Mars rover

        2020 est l'année de la prochaine mission d'exploration de la planète Mars par le rover. La charge utile principale de la fusée russe Proton : le rover ExoMars développé par les agences spatiales européenne et russe (ESA et Roskosmos). Il est prévu d'équiper le véhicule avec neuf instruments de mesure, dont un sera monté sur le mât de deux mètres de haut du rover. 

      • Équipements de cabine

        Équipements de cabine

        En 2011, 15.556 avions de ligne et presque autant de jets privés étaient en service dans le monde. D'après les pronostics, ce nombre devrait être encore multiplié par deux au cours des quinze prochaines années. Dans le même temps, la tendance à équiper les cabines d'un confort amélioré sur simple pression d'un bouton est forte. 

      • Commande des vannes de carburant de fusées

        Commande des vannes de carburant de fusées

        Dans un contexte de restrictions budgétaires, les agences spatiales comptent de plus en plus sur le secteur spatial commercial pour fournir les lanceurs de demain. Certaines entreprises offrent aujourd'hui des lanceurs fiables et économiquement viables capables de placer une grande variété de charges utiles en orbite terrestre.

      • plus d'info
    • Optique & Photonique

      Optique & Photonique

      Le réglage des lentilles optiques pour zoomer ou focaliser et l'ajustement des miroirs dans les applications laser nécessitent une précision maximale en un espace extrêmement restreint. Les systèmes d'entraînement de FAULHABER fournissent ici une fonctionnalité totale sous forme compacte.
      • Spectrographe

        Spectrographe

        Et que font les voisins ? Que nous l'admettions ou non, nous voulons tous le savoir. Appliquée à l'ensemble de l'humanité et de la Terre, la question est même : que se passe-t-il sur la Voie Lactée ? Nous en savons étonnamment peu à ce sujet, car bien souvent, l'arbre cache la forêt. Mais le projet MOONS initié par des astronomes britanniques devrait apporter des changements décisifs dans le domaine.

      • Faisceaux laser à impulsions

        Faisceaux laser à impulsions

        Allumez votre lampe de poche une seule seconde et dirigez-la vers le ciel : son faisceau a déjà atteint la lune. À quelle vitesse faudrait-il allumer puis éteindre la lampe pour que son faisceau soit plus court que l'épaisseur d'un cheveu humain ? Une chose est sûre, le pouce n'y arriverait pas.

      • L'optique à rayons X

        L'optique à rayons X

        Lorsque Wilhelm Röntgen a découvert et étudié le rayon X à la fin du XIXème siècle, il était l'un des rares pionniers dans ce domaine à utiliser systématiquement des boucliers en plomb pour se protéger. S'il ne savait probablement pas exactement pourquoi, il se doutait toutefois que ce type de rayonnement n'était pas bon pour la santé - 

      • plus d'info
    • Caméras, Systèmes Audio & Données

      Caméras, Systèmes Audio & Données

      La rapidité et la flexibilité sont des facteurs essentiels, en particulier lors des tournages de cinéma et de télévision. La technologie d'entraînement destinée à la technique moderne des caméras est donc soumise à des exigences spécifiques. Les systèmes d'entraînement de FAULHABER savent ici convaincre grâce à un mouvement dynamique et à une puissance compacte pour un poids moindre et un rendement maximal.

      • Caméra panoramique

        Caméra panoramique

        Les appareils photo numériques modernes offrent de nouvelles possibilités dans le domaine de la prise de photographies et dans le traitement de l’image. Si on associe la grande résolution qu’il est possible d’obtenir aujourd'hui ainsi que la fréquence de capture à un « plateau tournant », on obtient aisément des clichés panoramiques.

      • Technique de prise

        Technique de prise

        Dans l’environnement maritime rude, il n’est pas facile de réaliser des prises de vue brillantes. Pour le tournage du film documentaire « OCEANS » de la société de production française « Galatée Films », il a donc fallu per-fectionner la technique de prise de vue existante. La stabilisation de la caméra nécessaire pour garantir des images stables sur un fond variable en permanence, a notamment constitué un gros défi à relever pour les développeurs.

      • plus d'info
    • Contrôle de l‘environnement & Sécurité

      Contrôle de l‘environnement & Sécurité

      L'analyse et le développement scientifiques signifient souvent de surmonter des conditions extrêmes afin d'obtenir des données. Les systèmes d'entraînement de FAULHABER fonctionnent de manière très précise et parfaitement fiable, même dans les zones les plus inhospitalières.

      • Robot de chargement

        Robot de chargement

        Bien que l'électromobilité soit en vogue, tant que la technologie standard n'est pas en place, le dernier mot n'a pas encore été dit dans tous les domaines. Un exemple : le processus de charge - personne ne veut voir les rues jonchées de bornes de recharge. Et bien que la charge inductive soit en grande partie cachée, elle présente des inconvénients importants.

      • Partenaire d’assurage électronique (EPIC)

        Partenaire d’assurage électronique (EPIC)

        Habituellement, un partenaire d'assurage s'avère essentiel pour grimper. Si celui-ci ne fait pas d'erreur, la corde stoppera une chute du grimpeur au bout d’un à deux mètres. Le grimpeur étant lui-même généralement attentif à sa propre sécurité, il est rare que cela s'avère nécessaire.

      • Éoliennes cerfs-volants

        Éoliennes cerfs-volants

        Une approche innovante qui consiste à récolter l'énergie du vent via des installations nettement plus petites à l'aide de cerfs-volants dirigeables, vient de changer la donne. Pour cela, des micromoteurs assistent la commande entièrement automatisée des cerf-volants.

      • plus d'info
    • Modélisme & Prototypage

      Modélisme & Prototypage

      Le critère fondamental pour les modèles et les prototypes est toujours une reproduction à l'échelle la plus détaillée et exacte possible, tant au niveau de la forme que du fonctionnement ou de l'équipement technique. Les solutions d'entraînement de FAULHABER garantissent, sous forme compacte, des mouvements fidèles et précis.
      • Voitures de course sans pilote

        Voitures de course sans pilote

        La conduite sans pilote est un sujet d'actualité qui suscite une grande attention de la part des experts au même titre que des médias. Pour la première fois en août 2017, une compétition de voitures de course sans pilote a eu lieu sur le circuit d'Hockenheim (Allemagne) dans le cadre de l'évènement « Formula Student Driverless ».
      • Miniatur Wunderland

        Miniatur Wunderland

        Découvrir les régions et cultures du monde les plus différentes en une journée, explorer Las Vegas, les Alpes ou les fjords norvégiens en seulement quelques heures : au Miniatur Wunderland, c'est possible. Le plus grand chemin de fer miniature du monde se trouve dans un bâtiment de la Speicherstadt d'Hambourg, au bord de l'Elbe, et constitue l'une des attractions touristiques les plus passionnantes d'Allemagne.

      • Modèles de véhicules utilitaires

        Modèles de véhicules utilitaires

        Les modèles réduits de véhicules utilitaires fidèles jusque dans les détails ne font pas seulement battre plus vite le cœur des collectionneurs, ils sont aussi de plus en plus utilisés comme véhicules de simulation pour les produits industriels de qualité supérieure. 

      • plus d'info
    • Consommateur

      Consommateur

      Les mouvements à commande électronique sont omniprésents. L'éventail de moteurs miniatures est aussi large que leur champ d'applications. Dans le domaine des micromoteurs, FAULHABER propose des produits standard performants, capables d'accomplir les tâches des applications quotidiennes sans difficulté.
      • Bicyclette

        Bicyclette

        Il ne fait pas de doute que l'Allemagne possède une culture du vélo comme moyen de locomotion. 97 % des habitants en Allemagne savent faire du vélo. La bicyclette n'est pas seulement utilisée pour faire des excursions pendant les loisirs mais également au quotidien pour faire les courses ou se rendre au travail. 

      • Sculpture cinétique « Projet Anthozoa »

        Sculpture cinétique « Projet Anthozoa »

        Un mouvement vivant et fluide sans réluctance, un rapport force/courant rigoureusement linéaire, une dynamique élevée, un contrôle de position exact : grâce à ces propriétés, les servomoteurs C.C. linéaires de FAULHABER sont parfaits pour des tâches de micropositionnement – ou pour donner vie à une oeuvre d'art fascinante. 

      • Chariot de golf

        Chariot de golf

        Une combinaison d’exercice, de détente et de défi sportif – voilà ce qui motive les golfeurs lorsqu’ils entrent sur le green. Le compagnon le plus important d’un golfeur ? Un chariot léger et facile à manœuvrer. Les modèles les plus récents sont électriques, à l’instar du TiCad Liberty, le chariot de golf haut de gamme proposé par le fabricant TiCad.

      • plus d'info
  • Support
    • Electroniques de commande

      Electroniques de commande

      Vous trouverez ici les réponses aux questions fréquentes, des informations spécifiques sur nos produits et leur utilisation, des téléchargements tels que Motion Manager ou des fichiers de configuration d'API spéciaux.

      • Notes d'application pour l'électronique de commande

        Notes d'application pour l'électronique de commande

        Les notes d'application sont disponibles pour les contrôleurs de vitesse, les contrôleurs de mouvement V 2.5 et les contrôleurs de mouvement V3.0.

      • Questions fréquentes sur les électroniques de commande

        Questions fréquentes sur les électroniques de commande

        En cas de comportement étrange de votre entraînement, vous pouvez vérifier cette section. Nous actualisons les questions et les réponses chaque fois que nous sommes confrontés à une question intéressante au cours de nos tâches quotidiennes de support.

      • Téléchargements

        Téléchargements

        La section de téléchargement regroupe plusieurs fichiers tels que des exemples de programmation, les derniers micrologiciels de contrôleur et leurs informations de version.

      • Documentation pour l'électronique de commande

        Documentation pour l'électronique de commande

        Les instructions d'exploitation et les manuels de notre large gamme de produits électroniques.

    • Gearheads

      Gearheads

      Find additional information about gearheads and their application. If you need assistance during commissioning of any of these motors try and contact our support here.

      • Gearhead FAQ

        Gearhead FAQ

        In case of any odd behavior of your gearheads you might want to check this section. We are updating the questions and answers whenever we come across an interesting answer in our daily

    • Codeur

      Codeur

      Vous trouverez ici les réponses aux questions fréquentes, des informations spécifiques sur nos produits et leur utilisation, des téléchargements tels que Motion Manager ou des fichiers de configuration d'API spéciaux.

      • Notes d'application pour les codeurs & les capteurs

        Notes d'application pour les codeurs & les capteurs

        Des notes d'application sont disponibles pour différents types de nos codeurs et interfaces, tels que le codeur incrémental numérique à effet Hall ou le codeur absolu.

      • Questions fréquentes sur le codeur

        Questions fréquentes sur le codeur

        En cas de comportement étrange de votre codeur, vous pouvez vérifier cette section. Nous actualisons les questions et les réponses chaque fois que nous sommes confrontés à une question intéressante au cours de nos tâches quotidiennes de support.

      • Documentation pour les codeurs

        Documentation pour les codeurs

        Vous trouverez ici les explications pour utiliser et comprendre nos fiches techniques. Il s'agit d'un document unique qui regroupe toutes les informations techniques figurant dans notre catalogue.

    • Moteurs

      Moteurs

      Vous trouverez ici des informations supplémentaires sur les moteurs linéaires ou les moteurs pas à pas et leur application. Si vous avez besoin d'aide pendant la mise en service de l'un de ces moteurs, veuillez contacter notre service de support.

      • Notes d'application pour les moteurs

        Notes d'application pour les moteurs

        Des notes d'application avec des informations approfondies, allant au-delà des fiches techniques sont disponibles pour certaines de nos séries de moteurs.

      • Documentation for Motors

        Documentation for Motors

        Find the explanations to use and understand our datasheets. This is single document which collects all the technical information as given in our catalog.

      • Motor FAQ

        Motor FAQ

        In case of any odd behavior of your motor you might want to check this section. We are updating the questions and answers whenever we come across an interesting answer in our daily support.

      • Tutorials

        Tutorials

        Download white papers and technical articles for support documentation and overview information about coreless (brush) DC motor technology and FAULHABER stepper motors.

    • Documentation

      Documentation

      Are you looking for additional information? Learn more about our innovative market solutions, read our company magazine “motion”, flip through our latest catalog or obtain additional technical information.
      • FAULHABER Catalogue / Shortform

        FAULHABER Catalogue / Shortform

        Dans son nouveau catalogue 2020 - 2021, FAULHABER présente sur plus de 650 pages la gamme la plus complète de systèmes d'entraînement miniatures et de microsystèmes sophistiqués disponible à travers le monde d'une seule et même source.

      • FAULHABER motion

        FAULHABER motion

        Le FAULHABER motion est le magazine de FAULHABER avec des articles intéressants sur les applications des produits de FAULHABER, des technologies, des nouveaux produits et plus encore. Le FAULHABER motion parait deux fois par an et est distribué gratuitement aux clients et prospects.

      • Solutions de marché FAULHABER

        Solutions de marché FAULHABER

        Chaque client a des besoins et des demandes spécifiques qui doivent être reconnus, grâce à notre connaissance approfondie des marchés, nous pouvons vous offrir les produits, services et solutions les plus adaptés qui peuvent être utilisés de manière efficace et efficiente sur vos marchés.
      • Informations techniques

        Informations techniques

        Dans ce document, vous trouverez des explications approfondies concernant les données techniques des différents composants d'entraînement, des exemples de calcul et des descriptions détaillées sur la structure des moteurs, des réducteurs, des composants linéaires, des codeurs et des électroniques de commande.
    • Conformité des produits

      Conformité des produits

      Les informations et documents sur la conformité de la gamme de produits FAULHABER eu égard aux directives et règlements actuellement en vigueur, de même que les certificats ISO peuvent être téléchargés.

      • REACH

        REACH

        REACH qui signifie « Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals » (soit « Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques »), a pris effet le 1er juin 2007 avec le règlement (CE) n° 1907/2006. REACH est un règlement de l'Union européenne adopté dans le but de mieux protéger la santé humaine et l'environnement face aux risques que peuvent présenter les substances chimiques.

      • RoHS

        RoHS

        La directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (encore appelée directive RoHS) établit des règles sur la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

      • Déclaration de conformité

        Déclaration de conformité

        FAULHABER déclare avec la déclaration CE de conformité que les produits énumérés ici satisfont aux exigences essentielles de protection définies dans la directive mentionnée dans chaque cas.

      • Certificats

        Certificats

        L’assurance qualité n’est pas seulement une affaire de technique et de certification, mais elle est avant tout liée au facteur humain. Œuvrer à des solutions en favorisant le dialogue permet une motivation forte de nos collaborateurs et un travail en équipe avec une exigence d‘excellence.

      • Politique de FAULHABER sur les minéraux de conflit

        Politique de FAULHABER sur les minéraux de conflit

        Le terme « minéraux de conflit » se rapporte aux métaux étain, tungstène, tantale et or provenant de la République démocratique du Congo et de ses pays voisins. Ces métaux sont également appelés les 3TG. Le commerce des 3TG provenant de la République démocratique du Congo et de ses pays voisins favorise les conflits armés et les violations des droits de l'homme. 

    • FAULHABER Motion Manager

      FAULHABER Motion Manager

      Le logiciel « FAULHABER Motion Manager » offre à l'utilisateur une assistance complète pour le démarrage et la configuration des commandes d'entraînement FAULHABER. L'interface utilisateur graphique permet de garantir des procédures uniformes et intuitives quelles que soient la famille d'appareils et l'interface utilisées.

    • Manuel d‘utilisation

      Manuel d‘utilisation

      Des modes d'emploi et des manuels techniques à télécharger sont disponibles pour notre vaste portefeuille de produits électroniques et de systèmes d'entraînement avec électronique intégrée. Les modes d’emploi et manuels techniques actuels sont disponibles dans notre sélecteur de produits dans la zone de téléchargement sous le produit respectif.

    • Achat

      Achat

      FAULHABER, le spécialiste international des systèmes d'entraînement de qualité, mise sur des matériaux de qualité et des technologies exigeantes lors de la sélection de ses fournisseurs. Dans un contexte de constante innovation, la gestion des fournisseurs se doit d'être structurée et de fonctionner parfaitement. Elle doit bien cerner les processus suivants:
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
Servomoteurs C.C. sans balais

  • FAULHABER dans le monde
  • Produits
  • Moteurs brushless

Servomoteurs C.C. sans balais

Caractéristiques

Les servomoteurs C.C sans balais FAULHABER sont construits pour des conditions d’utilisations extrêmes:

fi abilité élevée, un fonctionnement précis, durée de vie importante. Les caractéristiques les plus remarquables sont la régularité de marche et un niveau de bruit particulièrement bas. L’aimant en terres rares du rotor et le bobinage oblique FAULHABER confèrent à ces moteurs une puissance et une dynamique élevées dans un volume réduit.

Combinaisons de produits

Pour ses moteurs sans balais, FAULHABER propose le plus grand choix de combinaisons sur mesure du secteur, notamment:

  • Réducteurs de précision (réducteurs planétaires, réducteurs à étages et sans jeu angulaire)
  • Codeurs à haute résolution (codeurs incrémentaux et absolus)
  • Electroniques de commande puissantes (contrôleurs de vitesse, contrôleurs de mouvement)
  • Electroniques de commande intégrées (contrôle de vitesse et de mouvement)

Conditions de stérilisation

  • Température 134 °C ± 2 °C
  • Pression de vapeur d‘eau 2,1 bar
  • Humidité relative d‘air 100 %
  • Durée de cycle jusqu‘à 20 mn
  • Au moins 100 cycles possibles

Code de produit

Code de produit

Servomoteurs C.C. sans balais

Servomoteurs C.C. sans balais

Avantages

  • Technologie de bobinage sans fer, système FAULHABER®
  • Grande fi abilité, longue durée de vie utile
  • Caractéristique couple/vitesse linéaire
  • Pas de formation d’étincelles
  • Sans réluctance
  • Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
  • Simplicité de construction
  • Disponible avec capteurs numériques (standard) ou capteurs analogiques à effet Hall (sur demande)
Produit
Détails
Caractéristiques techniques
  • FAULHABER B-Micro Série 0308 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 0308 ... B

    Technologie 2-pôles, sans capteurs

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:3 V
    Couple jusqu'à (max.):0,013 mNm
    Vitesse à vide:61.000 min⁻¹
    Couple de démarrage:0,026 mNm
    Diamètre:3 mm
    Longueur:8,4 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B-Micro Série 0515 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 0515 ... B

    Technologie 2-pôles, sans capteurs

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:6 V
    Couple jusqu'à (max.):0,084 mNm
    Vitesse à vide:43.000 min⁻¹
    Couple de démarrage:0,4 mNm
    Diamètre:5 mm
    Longueur:14,6 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 0620 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 0620 ... B

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:6 ... 12 V
    Couple jusqu'à (max.):0,3 mNm
    Vitesse à vide:48.600 min⁻¹
    Couple de démarrage:0,73 mNm
    Diamètre:6 mm
    Longueur:20 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 0824 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 0824 ... B

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:6 ... 12 V
    Couple jusqu'à (max.):0,89 mNm
    Vitesse à vide:37.500 min⁻¹
    Couple de démarrage:3,34 mNm
    Diamètre:8 mm
    Longueur:24,1 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 1028 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 1028 ... B

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:6 ... 12 V
    Couple jusqu'à (max.):1,68 mNm
    Vitesse à vide:33.600 min⁻¹
    Couple de démarrage:9,72 mNm
    Diamètre:10 mm
    Longueur:28,1 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 1218 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 1218 ... B

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:6 ... 12 V
    Couple jusqu'à (max.):0,96 mNm
    Vitesse à vide:31.500 min⁻¹
    Couple de démarrage:3,44 mNm
    Diamètre:12 mm
    Longueur:18 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 1226 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 1226 ... B

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:6 ... 24 V
    Couple jusqu'à (max.):2,13 mNm
    Vitesse à vide:29.700 min⁻¹
    Couple de démarrage:10,2 mNm
    Diamètre:12 mm
    Longueur:26 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 1628 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 1628 ... B

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:12 ... 24 V
    Couple jusqu'à (max.):2,74 mNm
    Vitesse à vide:31.600 min⁻¹
    Couple de démarrage:11 mNm
    Diamètre:16 mm
    Longueur:28 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BHx Série 1645 ... BHS de FAULHABER
    NEW
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 1645 ... BHS

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:24 ... 48 V
    Couple jusqu'à (max.):6,1 mNm
    Vitesse à vide:62.900 min⁻¹
    Couple de démarrage:138 mNm
    Diamètre:16 mm
    Longueur:45 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BHx Série 1660 ... BHS de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 1660 ... BHS

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:24 ... 48 V
    Couple jusqu'à (max.):11,6 mNm
    Vitesse à vide:60.100 min⁻¹
    Couple de démarrage:442 mNm
    Diamètre:16 mm
    Longueur:60 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BHx Série 1660 ... BHT de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 1660 ... BHT

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:24 ... 48 V
    Couple jusqu'à (max.):13,9 mNm
    Vitesse à vide:35.500 min⁻¹
    Couple de démarrage:344 mNm
    Diamètre:16 mm
    Longueur:60 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 2036 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 2036 ... B

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:12 ... 48 V
    Couple jusqu'à (max.):6,14 mNm
    Vitesse à vide:20.300 min⁻¹
    Couple de démarrage:22,4 mNm
    Diamètre:20 mm
    Longueur:36 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 2057 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 2057 ... B

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:12 ... 24 V
    Couple jusqu'à (max.):17 mNm
    Vitesse à vide:26.800 min⁻¹
    Couple de démarrage:172 mNm
    Diamètre:20 mm
    Longueur:57 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 2057 ... BA de FAULHABER
    NEW
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 2057 ... BA

    Technologie à 2 pôles, grande vitesse,  pour la stérilisation par autoclave

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:24 V
    Couple jusqu'à (max.):13,7 mNm
    Vitesse à vide:44.300 min⁻¹
    Couple de démarrage:309 mNm
    Diamètre:20 mm
    Longueur:57 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BXT Série 2214 ... BXT H de FAULHABER
    NEW
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. plats sans balais

    Série 2214 ... BXT H

    Technologie à rotor externe, avec boîtier

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:6 ... 24 V
    Couple permanent:9,7 mNm
    Puissance continue:6 W
    Vitesse jusqu'à:10.000 min⁻¹
    Vitesse à vide:6.970 min⁻¹
    Couple jusqu'à (max.):9,7 mNm
    Diamètre:22 mm
    Longueur:14,8 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BXT Série 2214 ... BXT R de FAULHABER
    NEW
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. plats sans balais

    Série 2214 ... BXT R

    Technologie à rotor externe, sans boîtier

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:6 ... 24 V
    Couple permanent:10,2 mNm
    Puissance continue:9 W
    Vitesse jusqu'à:10.000 min⁻¹
    Vitesse à vide:6.960 min⁻¹
    Couple jusqu'à (max.):10,2 mNm
    Diamètre:22 mm
    Longueur:14 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BX4 Série 2232 ... BX4 de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 2232 ... BX4

    Technologie 4-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:6 ... 24 V
    Couple jusqu'à (max.):14,8 mNm
    Vitesse à vide:7.100 min⁻¹
    Couple de démarrage:64,7 mNm
    Diamètre:22 mm
    Longueur:33,8 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BX4 Série 2250 ... BX4 de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 2250 ... BX4

    Technologie 4-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:12 ... 24 V
    Couple jusqu'à (max.):26,2 mNm
    Vitesse à vide:6.400 min⁻¹
    Couple de démarrage:152 mNm
    Diamètre:22 mm
    Longueur:51,8 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BX4 Série 2250 ... BX4S de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 2250 ... BX4S

    Technologie 4-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:12 ... 24 V
    Couple jusqu'à (max.):13,7 mNm
    Vitesse à vide:11.400 min⁻¹
    Couple de démarrage:85,8 mNm
    Diamètre:22 mm
    Longueur:51,8 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BP4 Série 2264 ... BP4 de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 2264 ... BP4

    Technologie 4-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:12 ... 48 V
    Couple jusqu'à (max.):59 mNm
    Vitesse à vide:21.100 min⁻¹
    Couple de démarrage:1.311 mNm
    Diamètre:22 mm
    Longueur:64 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 2444 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 2444 ... B

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:24 ... 48 V
    Couple jusqu'à (max.):14,3 mNm
    Vitesse à vide:22.200 min⁻¹
    Couple de démarrage:123 mNm
    Diamètre:24 mm
    Longueur:44 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 3056 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 3056 ... B

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:12 ... 48 V
    Couple jusqu'à (max.):30 mNm
    Vitesse à vide:8.900 min⁻¹
    Couple de démarrage:111 mNm
    Diamètre:30 mm
    Longueur:56 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BXT Série 3216 ... BXT H de FAULHABER
    NEW
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. plats sans balais

    Série 3216 ... BXT H

    Technologie à rotor externe, avec boîtier

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:9 ... 24 V
    Couple permanent:38 mNm
    Puissance continue:20 W
    Vitesse jusqu'à:10.000 min⁻¹
    Vitesse à vide:6.250 min⁻¹
    Couple jusqu'à (max.):38 mNm
    Diamètre:32 mm
    Longueur:16,8 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BXT Série 3216 ... BXT R de FAULHABER
    NEW
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. plats sans balais

    Série 3216 ... BXT R

    Technologie à rotor externe, sans boîtier

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:9 ... 24 V
    Couple permanent:41 mNm
    Puissance continue:30 W
    Vitesse jusqu'à:10.000 min⁻¹
    Vitesse à vide:6.240 min⁻¹
    Couple jusqu'à (max.):41 mNm
    Diamètre:32 mm
    Longueur:16 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BX4 Série 3242 ... BX4 de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 3242 ... BX4

    Technologie 4-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:12 ... 48 V
    Couple jusqu'à (max.):43 mNm
    Vitesse à vide:5.600 min⁻¹
    Couple de démarrage:280 mNm
    Diamètre:32 mm
    Longueur:44,2 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BX4 Série 3268 ... BX4 de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 3268 ... BX4

    Technologie 4-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:18 ... 48 V
    Couple jusqu'à (max.):74,5 mNm
    Vitesse à vide:5.700 min⁻¹
    Couple de démarrage:742 mNm
    Diamètre:32 mm
    Longueur:70,2 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BP4 Série 3274 ... BP4 de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 3274 ... BP4

    Technologie 4-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:24 V
    Couple jusqu'à (max.):162 mNm
    Vitesse à vide:8.700 min⁻¹
    Couple de démarrage:2.697 mNm
    Diamètre:32 mm
    Longueur:74 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 3564 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 3564 ... B

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:12 ... 48 V
    Couple jusqu'à (max.):56,2 mNm
    Vitesse à vide:12.800 min⁻¹
    Couple de démarrage:432 mNm
    Diamètre:35 mm
    Longueur:64 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BXT Série 4221 ... BXT R de FAULHABER
    NEW
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. plats sans balais

    Série 4221 ... BXT R

    Technologie à rotor externe, sans boîtier

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:18 ... 48 V
    Couple permanent:134 mNm
    Puissance continue:100 W
    Vitesse jusqu'à:10.000 min⁻¹
    Vitesse à vide:6.070 min⁻¹
    Couple jusqu'à (max.):134 mNm
    Diamètre:42 mm
    Longueur:21,2 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER BXT Série 4221 ... BXT H de FAULHABER
    NEW
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. plats sans balais

    Série 4221 ... BXT H

    Technologie à rotor externe, avec boîtier

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:18 ... 48 V
    Couple permanent:112 mNm
    Puissance continue:60 W
    Vitesse jusqu'à:10.000 min⁻¹
    Vitesse à vide:6.070 min⁻¹
    Couple jusqu'à (max.):112 mNm
    Diamètre:42 mm
    Longueur:22 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 4490 ... B de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 4490 ... B

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:24 ... 48 V
    Couple jusqu'à (max.):148 mNm
    Vitesse à vide:10.800 min⁻¹
    Couple de démarrage:2.978 mNm
    Diamètre:44 mm
    Longueur:90 mm
    Drive Selection
  • FAULHABER B Série 4490 ... BS de FAULHABER
    Drive Selection

    Servomoteurs C.C. sans balais

    Série 4490 ... BS

    Technologie 2-pôles

    Détails sur le produit Fiche technique
    Tension nominale:24 ... 48 V
    Couple jusqu'à (max.):183 mNm
    Vitesse à vide:6.100 min⁻¹
    Couple de démarrage:1.724 mNm
    Diamètre:44 mm
    Longueur:90 mm
    Drive Selection

Familles des produits

FAULHABER B-MicroFAULHABER B FAULHABER BHxFAULHABER BX4FAULHABER BP4FAULHABER BXT
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
Ce site utilise des cookies et technologies similaires (« cookies »). Pour autoriser leur emploi afin d'analyser l'utilisation du site Web et pour en optimiser les fonctionnalités, cliquez sur « Utiliser toutes les fonctions ». Pour sélectionner les cookies que nous pouvons utiliser de manière spécifique, pour modifier vos paramètres ou pour obtenir des informations précises, cliquez sur « Paramètres ».

Utiliser sans fonctions supplémentaires Protection des données Imprint

Vous pouvez également activer/désactiver les technologies individuelles utilisées sur ce site Web.