Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

FAULHABER BXT

Moteurs plats sans balais avec technologie à rotor externe

Les moteurs à rotor externe de la série BXT posent de nouveaux jalons : grâce à leur technologie d‘enroulement innovante et à leur conception optimale, les moteurs BXT fournissent un couple pouvant atteindre jusqu‘à 134 mNm. Leur rapport couple/taille-poids est sans égal. Les moteurs à noyau de fer, équipés de 14 aimants en terres rares ultraperformants sur le rotor et de 12 dents sur le stator, ne mesurent que 14 mm, 16 mm et 21 mm de long, ce qui leur permet de s‘adapter à des applications exigeant une solution d‘entraînement courte au couple élevé. La combinaison avec des codeurs optiques et magnétiques,des réducteurs de précision et des controleurs de moteur résulte en un système d‘entraînement compact.

Dessin 3D de la famille FAULHABER BXT en vue dégagée
Particularités clés
Diamètre:
22 ... 42 mm
Longueur:
14 ... 22 mm
Tension nominale:
6 ... 48 V
Vitesse jusqu'à:
10000 min⁻¹
Couple jusqu'à:
134 mNm
Puissance continue jusqu’à:
100 W
Moteurs à rotor externe à couple très élevé
Puissance continue jusqu'à 100 W
Excellent rapport couple / taille-poids
Conception plate pour les applications dans des espaces décisifs. Longueurs entre 14 et 21 mm.
Codeurs optiques et magnétiques, réducteurs et commandes adaptés disponibles
Modèle à 14 pôles

FAULHABER BXT

» Pour nos applications, nous avons besoin d'une grande puissance pour des dimensions très réduites. FAULHABER propose des moteurs qui peuvent tout à fait rivaliser avec les entraînements pneumatiques. «
Roman Batz
Ingénieur développement chez IPR
Vers l'application du client

Rien de convenable n'a été trouvé ?

Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques.
Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.

Choisir la série de moteurs
-
-
-
-

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.