Moteurs plats sans balais avec technologie à rotor externe
Les moteurs à rotor externe de la série BXT posent de nouveaux jalons : grâce à leur technologie d‘enroulement innovante et à leur conception optimale, les moteurs BXT fournissent un couple pouvant atteindre jusqu‘à 134 mNm. Leur rapport couple/taille-poids est sans égal. Les moteurs à noyau de fer, équipés de 14 aimants en terres rares ultraperformants sur le rotor et de 12 dents sur le stator, ne mesurent que 14 mm, 16 mm et 21 mm de long, ce qui leur permet de s‘adapter à des applications exigeant une solution d‘entraînement courte au couple élevé. La combinaison avec des codeurs optiques et magnétiques,des réducteurs de précision et des controleurs de moteur résulte en un système d‘entraînement compact.
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.
Les plantes ont besoin d’azote. Malheureusement, elles peuvent uniquement absorber cet élément omniprésent sous forme de composés nitrés solubles. L'excès d'engrais azoté peut donc facilement se répandre dans la nappe phréatique où il est très indésirable. Ne pas fertiliser plus que...
À l'ère de l'Internet des objets (IoT) et de l’Industrie 4.0, l'intralogistique joue un rôle essentiel. Pour une production entièrement automatisée à partir d'un lot de taille un, les bonnes pièces doivent être transportées vers les stations de production au bon moment. Grâce à un...
CACLP is becoming ‘the place to be’ for showcasing the latest trends and exchanging the most advanced knowledge from the IVD and laboratory medicine fields domestically and internationally.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.