Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 2 pôles
Les servomoteurs C.C. sans balais originaux de FAULHABER. Ces moteurs sans encoche et sans fer sont conçus pour être utilisés dans des domaines d‘application et des conditions environnementales très exigeants, du vide de l‘espace à la technologie des équipements médicaux.
Ils sont précis, présentent une durée de vie opérationnelle extrêmement longue et sont d‘une fiabilité exceptionnelle. Ils sont disponibles avec une vaste gamme de produits complémentaires tels que des codeurs haute résolution et des réducteurs de précision. Pour une intégration maximale et une réduction de la taille, les capteurs numériques à effet Hall présents en standard dans les moteurs peuvent être remplacés par des capteurs analogiques (linéaires) à effet Hall en option, qui suppriment la nécessité d‘un codeur dans la plupart des applications.
Tension nominale: 6 ... 12 V Couple jusqu'à (max.): 0,3 mNm Vitesse à vide: 48.600 min⁻¹ Couple de démarrage: 0,73 mNm Diamètre: 6 mm Longueur: 20 mm Tension nominale: 6 ... 12 V Couple jusqu'à (max.): 0,89 mNm Vitesse à vide: 37.500 min⁻¹ Couple de démarrage: 3,34 mNm Diamètre: 8 mm Longueur: 24,1 mm Tension nominale: 6 ... 12 V Couple jusqu'à (max.): 1,68 mNm Vitesse à vide: 33.600 min⁻¹ Couple de démarrage: 9,72 mNm Diamètre: 10 mm Longueur: 28,1 mm Tension nominale: 6 ... 12 V Couple jusqu'à (max.): 0,96 mNm Vitesse à vide: 31.500 min⁻¹ Couple de démarrage: 3,44 mNm Diamètre: 12 mm Longueur: 18 mm Tension nominale: 6 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 2,13 mNm Vitesse à vide: 29.700 min⁻¹ Couple de démarrage: 10,2 mNm Diamètre: 12 mm Longueur: 26 mm Tension nominale: 12 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 2,74 mNm Vitesse à vide: 31.600 min⁻¹ Couple de démarrage: 11 mNm Diamètre: 16 mm Longueur: 28 mm Tension nominale: 12 ... 48 V Couple jusqu'à (max.): 6,14 mNm Vitesse à vide: 20.300 min⁻¹ Couple de démarrage: 22,4 mNm Diamètre: 20 mm Longueur: 36 mm Tension nominale: 12 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 17 mNm Vitesse à vide: 26.800 min⁻¹ Couple de démarrage: 172 mNm Diamètre: 20 mm Longueur: 57 mm Servomoteurs C.C. sans balais
Série 2057 ... BATechnologie à 2 pôles, grande vitesse, pour la stérilisation par autoclave
Tension nominale: 24 V Couple jusqu'à (max.): 13,7 mNm Vitesse à vide: 44.300 min⁻¹ Couple de démarrage: 309 mNm Diamètre: 20 mm Longueur: 57 mm Tension nominale: 24 ... 48 V Couple jusqu'à (max.): 14,3 mNm Vitesse à vide: 22.200 min⁻¹ Couple de démarrage: 123 mNm Diamètre: 24 mm Longueur: 44 mm Tension nominale: 12 ... 48 V Couple jusqu'à (max.): 30 mNm Vitesse à vide: 8.900 min⁻¹ Couple de démarrage: 111 mNm Diamètre: 30 mm Longueur: 56 mm Tension nominale: 12 ... 48 V Couple jusqu'à (max.): 56,2 mNm Vitesse à vide: 12.800 min⁻¹ Couple de démarrage: 432 mNm Diamètre: 35 mm Longueur: 64 mm Tension nominale: 24 ... 48 V Couple jusqu'à (max.): 148 mNm Vitesse à vide: 10.800 min⁻¹ Couple de démarrage: 2.978 mNm Diamètre: 44 mm Longueur: 90 mm Tension nominale: 24 ... 48 V Couple jusqu'à (max.): 183 mNm Vitesse à vide: 6.100 min⁻¹ Couple de démarrage: 1.724 mNm Diamètre: 44 mm Longueur: 90 mm
Avantages
- Enroulement FAULHABER sans fer haute densité
- Capteurs numériques ou analogiques à effet Hall disponibles
- Contrôle de vitesse extrêmement souple
- Contrôle de positionnement de précision
Particularités clés
Diamètre du moteur | 6 ... 44 mm |
Longueur du moteur | 18 ... 90 mm |
Tension nominale | 24 ... 48 V |
Vitesse | jusqu’à 100.000 min-1 |
Couple en régime | jusqu’à 217 mNm |
Puissance de sortie | jusqu’à 282 W |
Drive selection
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.