Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 2 pôles, sans capteurs
Les servomoteurs C.C. sans balais ni capteurs peuvent être utilisés même dans les applications les plus exigeantes où l‘espace est extrêmement limité. Après de nombreuses années de développement et d‘expérience dans la technologie des microsystème, FAULHABER a réussi à réduire au minimum la taille de tous les composants et modules afin d‘offrir des fonctions d‘entraînement fiables même avec de très faibles dimensions. Les servomoteurs C.C. sans balais ne possèdent pas de capteurs et sont disponibles avec des réducteurs adaptés ultra-compacts pour augmenter le couple de sortie, et des contrôleurs de vitesse. Les servomoteurs C.C. sans balais constituent une base technologique pouvant être adaptée aux projets en fonction des exigences des clients individuels.
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.
Les faisceaux laser peuvent faire fondre voire vaporiser les métaux de manière très efficace et très précise. C'est pourquoi ils sont de plus en plus utilisés comme outils d'assemblage de composants, notamment pour le soudage et le brasage dans l'industrie automobile, par exemple....
L’obstruction est aussi épaisse qu’un doigt et s’étend désormais du genou jusqu’à la cuisse. Il se compose de sang coagulé et est bloqué dans l'artère. La tête du cathéter, en revanche, est légèrement plus grande qu’une tête d’allumette. Le chirurgien insère la tête du cathéter dans...
HANNOVER MESSE is the most important international platform and hot spot for industrial transformation - with excellent innovations or unusual products.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.