L'édition numérique de FAULHABER motion - le magazine moteur : sur cette plateforme, nous vous fournissons les toutes dernières nouvelles de FAULHABER, nous vous informons sur les nombreux domaines d'application des produits FAULHABER, nous publions des articles technologiques intéressants, nous présentons de nouveaux produits, et bien d'autres choses encore.
Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 4 pôles
Du fonctionnement marche/arrêt dynamique au contrôle de vitesse et au contrôle de position intégré haute précision dans les espaces d‘installation restreints, le système modulaire BX4 flexible peut être combiné avec une grande variété de réducteurs et de vis-mère à titre d‘accessoires et offre des solutions sur mesure pour une vaste gamme d‘applications différentes.
Parmi les autres particularités remarquables de cette famille de produits à 4 pôles, on peut citer la longue durée de vie, le couple élevé et la conception tant innovante que compacte.
De par leur fonctionnement sans à-coups, leur niveau de vibrations réduit et leur faible niveau sonore, ces moteurs peuvent être utilisés sur les marchés sensibles, par exemple les technologies médicales, en plus des secteurs de marché tels que la technologie d‘automatisation, la robotique et la construction de machines.
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.
Application
Optique
Moteurs C.C. sans balais
LightRevolution – Tout tourne autour de l'objet photographié
« Faire de l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire. » La devise du photographe britannique Patrick Llewelyn-Davies résume parfaitement la technique. Dans ses photographies, il fait apparaître les objets du quotidien sous une lumière nouvelle qui leur donne une aura très particulière. Son secret…
Grâce aux produits dits biologiques, les chercheurs espèrent être bientôt capables de lutter contre le cancer sans endommager les tissus sains. Ces nouveaux éléments actifs ciblent des caractéristiques spécifiques des cellules cancéreuses au niveau moléculaire pour contribuer à leur...
Si le robot de préhension TORU de Magazino est aussi polyvalent, c'est grâce aux micro-entraînements et aux contrôleurs de mouvement de FAULHABER. Dans le contexte de la croissance continue du secteur de la vente en ligne, la logistique et les flux de matériel sont des domaines très...
Industrial automation is a high-demanding market for drive systems. Fast and precise motion, high efficiency and long lifetime are necessary to succeed in this market.
In this webinar you can see the main drive system technologies designed for industrial automation, with specific design to meet the important requirements.
From autonomous vehicles to servo grippers to logistics and production machines the selection of FAULHABER drive systems technologies will be explained, with the help of the FAULHABER Drive Calculator.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.
Formulaire de demande d'accès à un contenu protégé
Personal Data
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre offre !
Vous allez recevoir dans quelques instants un courriel contenant un lien de confirmation. Cliquez dessus pour terminer l'enregistrement. Vous pourrez ensuite accéder au contenu que vous demandé.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.