L'édition numérique de FAULHABER motion - le magazine moteur : sur cette plateforme, nous vous fournissons les toutes dernières nouvelles de FAULHABER, nous vous informons sur les nombreux domaines d'application des produits FAULHABER, nous publions des articles technologiques intéressants, nous présentons de nouveaux produits, et bien d'autres choses encore.
Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 4 pôles
Les servomoteurs C.C. sans balais à quatre pôles de la série BP4 se distinguent par des couples extrêmement élevés malgré un diamètre compact de 22 mm et 32 mm et un faible poids. Au coeur des moteurs, on trouve une technologie d‘enroulement innovante qui permet non seulement d‘obtenir une teneur très élevée en cuivre dans le stator, mais qui possède aussi un haut degré de symétrie électrique et géométrique de l‘enroulement.
Cela minimise les pertes et maximise l‘efficacité. La série BP4 résiste aux surcharges et convient pour les applications à puissance élevée nécessitant un poids total le plus faible possible et un espace d‘installation le plus restreint possible, ainsi que pour le fonctionnement marche/arrêt dynamique.
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.
Pour le conducteur automobile qui attend que le feu passe au vert, le croisement très fréquenté en plein coeur de la ville a le même aspect que tous les autres matins. Il ne réalise pas qu'il se trouve au beau milieu d'un chantier – ou plutôt au dessus d'un chantier, pour être plus...
Toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin – tout doit arriver au bon endroit au bon moment – le flux mondial de marchandises permet à l'économie de fonctionner et constitue un défi pour toutes les parties concernées.
Cela ne fonctionne que grâce à une automatisation...
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.
Formulaire de demande d'accès à un contenu protégé
Personal Data
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre offre !
Vous allez recevoir dans quelques instants un courriel contenant un lien de confirmation. Cliquez dessus pour terminer l'enregistrement. Vous pourrez ensuite accéder au contenu que vous demandé.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.