L'édition numérique de FAULHABER motion - le magazine moteur : sur cette plateforme, nous vous fournissons les toutes dernières nouvelles de FAULHABER, nous vous informons sur les nombreux domaines d'application des produits FAULHABER, nous publions des articles technologiques intéressants, nous présentons de nouveaux produits, et bien d'autres choses encore.
Servomoteurs C.C. sans balais Technologie à 2 pôles
Les servomoteurs C.C. sans balais originaux de FAULHABER. Ces moteurs sans encoche et sans fer sont conçus pour être utilisés dans des domaines d‘application et des conditions environnementales très exigeants, du vide de l‘espace à la technologie des équipements médicaux.
Ils sont précis, présentent une durée de vie opérationnelle extrêmement longue et sont d‘une fiabilité exceptionnelle. Ils sont disponibles avec une vaste gamme de produits complémentaires tels que des codeurs haute résolution et des réducteurs de précision. Pour une intégration maximale et une réduction de la taille, les capteurs numériques à effet Hall présents en standard dans les moteurs peuvent être remplacés par des capteurs analogiques (linéaires) à effet Hall en option, qui suppriment la nécessité d‘un codeur dans la plupart des applications.
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques. Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.
Application
Optique
Moteurs C.C. sans balais
Les secrets de l'univers dans le viseur
Il s’agit là d’une mission aux proportions astronomiques : SDSS V vise à observer et à analyser quatre millions d'étoiles et 300 000 trous noirs au cours des cinq prochaines années, ainsi qu'à reconstruire l’histoire de l'évolution cosmique et à vérifier les modèles physiques de la genèse de la…
Tout bricoleur sait de manière intuitive comment serrer une vis : il sent quand il faut arrêter de tourner. Cela est généralement suffisant dans des ateliers d'amateurs pour obtenir le couple de serrage approprié. En production industrielle, en revanche, la demande de sécurisation du...
La division spatiale d’Airbus a développé CIMON, le premier assistant artificiel pour astronautes. Depuis le mois de juin, il assiste l’équipage de la Station spatiale internationale (ISS) dans plusieurs expériences. L'aptitude du petit assistant pour des tâches plus importantes à...
Industrial automation is a high-demanding market for drive systems. Fast and precise motion, high efficiency and long lifetime are necessary to succeed in this market.
In this webinar you can see the main drive system technologies designed for industrial automation, with specific design to meet the important requirements.
From autonomous vehicles to servo grippers to logistics and production machines the selection of FAULHABER drive systems technologies will be explained, with the help of the FAULHABER Drive Calculator.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.
Formulaire de demande d'accès à un contenu protégé
Personal Data
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre offre !
Vous allez recevoir dans quelques instants un courriel contenant un lien de confirmation. Cliquez dessus pour terminer l'enregistrement. Vous pourrez ensuite accéder au contenu que vous demandé.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.