L'édition numérique de FAULHABER motion - le magazine moteur : sur cette plateforme, nous vous fournissons les toutes dernières nouvelles de FAULHABER, nous vous informons sur les nombreux domaines d'application des produits FAULHABER, nous publions des articles technologiques intéressants, nous présentons de nouveaux produits, et bien d'autres choses encore.
Micromoteurs C.C. plats sans balais et motoréducteurs C.C. sans balais
Les servomoteurs C.C. sans balais à quatre pôles, dotés d‘une technologie de bobine particulièrement plate avec trois enroulements plats autoportants en cuivre et utilisés dans la série B-Flat, constituent la base des systèmes d‘entraînement dans les applications où l‘espace est extrêmement limité. Avec leurs puissants aimants en terres rares, les moteurs fournissent une puissance continue de 1,5 W à 9 W, et ce avec une inertie minimale. Combinés aux réducteurs intégrés dotés d‘une conception extrêmement plate, les moteurs forment un système d‘entraînement très compact avec un couple de sortie accru. En raison de la commutation électronique des entraînements, la durée de vie est bien plus longue que pour les moteurs à commutation mécanique.
La quantité de médicaments existants étant aussi vaste que la diversité des pathologies, il est indispensable que chaque prescription médicale soit préparée pour le client en totale conformité avec l‘ordonnance. Bon nombre de préparateurs qualifiés sont donc obligés de consacrer...
La division spatiale d’Airbus a développé CIMON, le premier assistant artificiel pour astronautes. Depuis le mois de juin, il assiste l’équipage de la Station spatiale internationale (ISS) dans plusieurs expériences. L'aptitude du petit assistant pour des tâches plus importantes à...
As the world’s leading trade fair for smart automation and robotics, automatica brings together all key technologies in the international technology hub of Munich.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.
Formulaire de demande d'accès à un contenu protégé
Personal Data
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre offre !
Vous allez recevoir dans quelques instants un courriel contenant un lien de confirmation. Cliquez dessus pour terminer l'enregistrement. Vous pourrez ensuite accéder au contenu que vous demandé.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.