Presse Achat
Presse Achat

Moteurs avec électronique intégrée

FAULHABER propose une large sélection de moteurs avec électronique intégrée. Nos systèmes de contrôle de la vitesse sont adaptés aux systèmes d'entraînement avec contrôle de la vitesse et nos systèmes de contrôle du mouvement sont la solution idéale pour le contrôle précis de la vitesse de rotation ou les tâches de positionnement. En somme, notre gamme de moteurs avec électronique intégrée comprend des moteurs pour une très grande variété de scénarios d'application dans les espaces les plus réduits.

Sélection de moteurs CC sans balais FAULHABER avec portefeuille électronique intégré
Contrôleur de vitesse intégré
Modèle compact
Construction très robuste
Simplicité d’utilisation
Limitation de courant intégrée (disjoncteur-moteur)
Réglage du contrôleur paramétrable via l'adaptateur de programmation

Familles de produits

Solutions innovantes et individuelles pour toute demande

Systèmes de contrôle de la vitesse

Les systèmes de contrôle de la vitesse FAULHABER sont des systèmes d'entraînement hautement dynamiques à vitesse contrôlée. L'électronique de commande est déjà intégrée et adaptée au moteur respectif.

L'intégration compacte du contrôleur de vitesse ainsi que les options flexibles de connexion permettent de les utiliser dans un large éventail d'applications dans des secteurs tels que la technologie de laboratoire et la fabrication d'équipement, l'automatisation, les machines de manipulation et les machines-outils ou les pompes.

Moteur FAULHABER avec électronique intégrée – flexible & efficace

L'intégration de l'électronique au sein de systèmes modulaires à faible encombrement réduit les besoins d'espace tout en simplifiant l'installation et la mise en service. L'électronique intégrée au moteur facilite le contrôle de la vitesse de rotation au moyen d'un régulateur PI avec spécification externe du point de consigne. Le sens de rotation peut être modifié via une entrée de commutation séparée ; le signal de vitesse peut être lu via la sortie de fréquence. Les moteurs FAULHABER avec électronique intégrée peuvent donc également être utilisés comme régulateurs de tension ou en mode à vitesse fixe.

Les systèmes de contrôle de la vitesse peuvent être adaptés à l'application au moyen du logiciel FAULHABER Motion Manager. Dans le cas de ces moteurs à électronique intégrée, il est possible d'ajuster le type et l'échelle de la spécification de consigne, le mode opératoire et les paramètres de contrôle. L'adaptateur de programmation USB pour les contrôleurs de vitesse est utilisé pour la configuration.

Systèmes de contrôle du mouvement

Un autre élément important des moteurs FAULHABER avec électronique intégrée sont les systèmes de contrôle du mouvement FAULHABER optimisés en termes d'espace. Ces systèmes sont disponibles de différentes séries. Il est possible de les mettre en service facilement et rapidement grâce au logiciel Motion Manager qui peut être téléchargé gratuitement.

Cette nouvelle génération de contrôleurs de mouvement intégrés dépasse les caractéristiques et performances de la série V2.5.

  • Puissance accrue
  • Contrôle plus rapide
  • Nouveaux modes opératoires
  • Utilisation flexible des entrées/sorties pour les valeurs réelles et de consigne
  • Entrées/sorties et interfaces supplémentaires
  • Possibilité de programmer des programmes séquentiels en BASIC pour une automatisation simple et locale dans toutes les technologies d'interface
  • Fonctions de diagnostic étendues
  • Mise en service simple via Motion Manager à partir de la version 6.0

Les systèmes de contrôle du mouvement FAULHABER de la génération V3.0 sont des systèmes de positionnement hautement dynamiques. Les paramètres des moteur sont préconfigurés en usine. L'adaptation à l’application est effectuée lors de la mise en service à l'aide de FAULHABER Motion Manager à partir de la version 6.0. Outre l'utilisation comme servo-entraînement à position régulée, il est également possible de réguler la vitesse ou le courant des moteurs avec électronique intégrée. Il est possible de raccorder directement des interrupteurs de fin de course et de référence. Les valeurs de consigne pour la régulation peuvent être spécifiées via l'interface de communication ou via une entrée analogique ou PWM ou provenir de programmes séquentiels internes.

Selon l'appareil, les interfaces de communication RS232, CANopen ou EtherCAT sont prises en charge. Toutes les fonctions de l'entraînement sont disponibles via l'ensemble des interfaces.

Les possibilités d'application de ces moteurs avec électronique intégrée sont multiples : elles s'étendent de l'automatisation de laboratoire à l'aéronautique, en passant par la fabrication d'équipements industriels, les techniques d'automatisation et la robotique. Le raccordement électrique des systèmes s'effectue à l'aide de connecteurs M12. Les brides sont de profils identiques pour toutes les tailles.

Description du système

Nos moteurs avec électronique intégrée du segment des systèmes de contrôle du mouvement comportent plusieurs éléments : les systèmes d'entraînement combinent un servomoteur C.C. sans balais, un codeur de valeur réelle haute résolution et un contrôleur de mouvement dans une unité d'entraînement compacte et complète. Pour les applications servo très dynamiques exigeant un couple très élevé pour des dimensions les plus compactes possibles, les servomoteurs C.C. intégrés 4 pôles constituent la solution idéale.

Moteurs avec électronique intégrée de FAULHABER

Motion Control Systems IMC
TechNews
Communiqués de presse
Moteurs avec électronique intégrée
Nouveaux produits
Électroniques de commande
Le système de contrôle du mouvement le plus compact du marché

FAULHABER présente un nouveau système de contrôle du mouvement, ou plus précisément, le contrôleur de mouvement intégré le plus petit au monde.

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.