Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

FAULHABER BXT SC

Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré

Les entraînements avec contrôleur de vitesse intégré combinent les avantages des servomoteurs C.C. sans balais avec ceux d‘une électronique de commande conforme au diamètre qui, entièrement intégrée, n‘allonge le moteur que de 6,2 mm.

Combinés avec divers réducteurs de précision, ils peuvent être utilisés dans une grande variété de marchés, tels que ceux des pompes, des appareils portables, dans la fabrication d‘équipements ou l‘automatisation industrielle et de laboratoire. La configuration d‘usine associée au Motion Manager permet une mise en service rapide et facile du système.

Le grand nombre de pôles de ces moteurs assure une couverture optimale d‘une large plage de vitesses, même avec des capteurs numériques à effet Hall. La limitation de courant intégrée adaptée au type concerné protège le moteur des surcharges et par conséquent d‘une destruction potentielle. La combinaison des moteurs BXT H avec le contrôleur de vitesse intégré est la solution idéale lorsque les vitesses doivent être contrôlées avec précision dans un espace restreint et qu‘en même temps des couples élevés sont nécessaires.

Dessin 3D de la famille FAULHABER BXT SC en vue dégagée
Particularités clés
Diamètre:
22 ... 42 mm
Longueur:
21 ... 28 mm
Tension nominale:
12 ... 24 V
Couple jusqu'à:
92 mNm
Puissance continue jusqu’à:
60 W
Couple élevé et stabilité de vitesse grâce à la technologie à 14 pôles
Contrôle de vitesse dans des espaces d‘installation restreints ; grâce au grand nombre de pôles des moteurs, également disponible pour des plages de vitesses faibles dès 200 min-1
Concept de montage modulaire conforme au diamètre avec limitation de courant intégrée
Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
Haute fiabilité et longue durée de vie
Deuxième extrémité d‘arbre disponible dans les tailles 32 et 42 mm

FAULHABER BXT SC

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.