Servomoteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré
Les entraînements avec contrôleur de vitesse intégré allient les avantages des servomoteurs C.C. sans balais et d‘une électronique de commande conforme au diamètre installée dans l‘unité moteur montée, d‘une longueur de 18 mm seulement.
Combinables avec différents réducteurs de précision, ils peuvent être utilisés dans les secteurs de marché les plus divers tels que les technologies de laboratoire, la fabrication d‘équipement, la technologie d‘automatisation ou la construction de machines. La préconfiguration d‘usine par défaut associée à Motion Manager permet une mise en service simple et rapide du système.
Le type de capteur à effet Hall sélectionnable (analogique/ numérique) garantit une couverture optimale sur une large plage de vitesse. La limitation de courant intégrée adaptée au type concerné protège le moteur des surcharges et par conséquent d‘une destruction potentielle. La version SCDC à deux fils permet de remplacer facilement les moteurs C.C. à balais dans certaines applications.
Servomoteurs C.C. sans balais
Série 2232 ... BX4 SCavec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles
Tension nominale: 12 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 17,5 mNm Vitesse à vide: 7.100 min⁻¹ Diamètre: 22 mm Longueur: 49,6 mm Servomoteurs C.C. sans balais
Série 2250 ... BX4 S SCavec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles
Tension nominale: 12 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 13,3 mNm Vitesse à vide: 11.200 min⁻¹ Diamètre: 22 mm Longueur: 67,6 mm Servomoteurs C.C. sans balais
Série 2250 ... BX4 SCavec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles
Tension nominale: 12 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 25 mNm Vitesse à vide: 6.300 min⁻¹ Diamètre: 22 mm Longueur: 59,4 mm Servomoteurs C.C. sans balais
Série 3242 ... BX4 SCavec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles
Tension nominale: 12 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 60 mNm Vitesse à vide: 5.500 min⁻¹ Diamètre: 32 mm Longueur: 59,4 mm Servomoteurs C.C. sans balais
Série 3242 ... BX4 SCDCavec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles
Tension nominale: 12 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 45 mNm Vitesse à vide: 5.500 min⁻¹ Diamètre: 32 mm Longueur: 59,4 mm Servomoteurs C.C. sans balais
Série 3268 ... BX4 SCavec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles
Tension nominale: 24 V Couple jusqu'à (max.): 99 mNm Vitesse à vide: 5.100 min⁻¹ Diamètre: 32 mm Longueur: 85,4 mm Servomoteurs C.C. sans balais
Série 3268 ... BX4 SCDCavec contrôleur de vitesse intégré Technologie 4-pôles
Tension nominale: 24 V Couple jusqu'à (max.): 60 mNm Vitesse à vide: 5.500 min⁻¹ Diamètre: 32 mm Longueur: 85,4 mm
Avantages
- Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles
- Contrôle de vitesse dans des espaces d‘installation restreints; grâce aux capteurs analogiques à effet Hall en option, également disponible dans la plage de vitesse faible à partir de 50 min-1
- Concept de montage modulaire conforme au diamètre avec limitation de courant intégrée
- Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
- Haute fiabilité et longue durée de vie
- Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
Particularités clés
Diamètre du moteur | 22 ... 32 mm |
Longueur du moteur | 49,6 ... 85,4 mm |
Tension nominale | 12 ... 24 V |
Vitesse | jusqu’à 14.000 min-1 |
Couple en régime | jusqu’à 99 mNm |
Puissance de sortie | jusqu’à 53 W |