Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

FAULHABER BRC

Moteurs C.C. sans balais avec contrôleur de vitesse intégré

La série de moteurs efficace avec fonctionnement continu sans à-coups impressionne par sa durée de vie incroyablement longue. En régime continu optimisé, les moteurs de la famille BRC savent convaincre grâce à leurs paliers haute performance et leur fonctionnement sans réluctance dans la plage de couple et de vitesse linéaire. Les moteurs sans balais avec contrôleur de vitesse intégré fonctionnent avec un contrôle de vitesse précis.

Le point de fonctionnement et le comportement en fonctionnement peuvent ainsi être contrôlés précisément au moyen du logiciel correspondant. D‘un diamètre de 15 à 31 mm, ces moteurs conviennent à une installation dans des espaces extrêmement restreints et, grâce à leur conception robuste, sont également adaptés aux applications avec des charges élevées. Les moteurs peuvent fonctionner de manière réversible dans le sens horaire ou antihoraire en fonction du mode de contrôle requis. La sortie de fréquence de ces moteurs permet une reproduction et une détermination précises de la vitesse du moteur.

Dessin 3D de la famille FAULHABER BRC SC en vue dégagée
Particularités clés
Diamètre:
15 ... 31 mm
Longueur:
25.4 ... 53 mm
Tension nominale:
6 ... 24 V
Couple jusqu'à:
36.5 mNm
Puissance continue jusqu’à:
17.5 W
Caractéristiques moteur programmables grâce au contrôleur de vitesse intégré
Grande fiabilité, longue durée de vie
Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
Sans réluctance
Caractéristique couple/vitesse linéaire
Parfait fonctionnement

FAULHABER BRC

Moteurs brushless pour la climatisation dans les incubateurs
Application
Moteurs avec électronique intégrée
Médical
Repos Chaleur Confort

Si un enfant est né trop tôt, il n'a pas complètement achevé son développement in utero. Pour qu'il retrouve l'environnement protecteur dont il a besoin pour terminer son développement, le bébé est placé dans une couveuse telle que celles disponibles auprès de Tende Elektronik. Cette société…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.