FAULHABER BX4 CxD/Cx
Les systèmes de positionnement hautement dynamiques de la génération V2.5 sont disponibles en deux diamètres de moteur avec des contrôleurs de mouvement intégrés conformes au diamètre ou des contrôleurs de mouvement montés ultracompacts. Les différentes versions avec leur couple élevé, leur incroyable rapport volume/performance et leurs caractéristiques de contrôle hautement dynamiques conviennent pour les secteurs de marché les plus divers, par exemple les technologies médicales et de laboratoire, la technologie d‘automatisation, la robotique ou la construction de machines spéciales. Le contrôle de courant intégré limite le couple de l‘entraînement en cas de besoin, protégeant ainsi l‘entraînement contre les surcharges de manière fiable.
L‘interface (RS232 ou CANopen) permet une connexion simple aux réseaux. L‘intégration du moteur et de l‘électronique de commande dans une seule unité réduit au minimum les exigences en termes d‘espace et de câblage, simplifiant ainsi l‘installation et la mise en service. L‘électronique de commande est déjà parfaitement adaptée au moteur lorsque l‘unité quitte l‘usine. La programmation est simple et pratique à l‘aide de Motion Manager.
FAULHABER BX4 CxD/Cx