Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

FAULHABER B Cx

Servomoteur C.C. sans balais avec contrôleur de mouvement intégré

La série 3564…B Cx se distingue avant tout par son contrôle de vitesse extrêmement constant associé à un fonctionnement très souple.

Ces particularités font du servo-entraînement avec contrôleur de mouvement compact intégré la solution idéale pour une utilisation dans les applications sensibles aux vibrations, par exemple dans l‘optique, dans les machines de soudage et d‘équilibrage utilisées dans la construction de machines spéciales, ainsi que dans les systèmes de mesure ou de pesage. Le contrôle de courant intégré limite le couple de l‘entraînement en cas de besoin, protégeant ainsi l‘entraînement contre les surcharges de manière fiable.

L‘interface (RS232 ou CANopen) permet une connexion simple aux réseaux. L‘intégration du moteur et de l‘électronique de commande dans une seule unité réduit au minimum les exigences en termes d‘espace et de câblage, simplifiant ainsi l‘installation et la mise en service. L‘électronique de commande est déjà parfaitement adaptée au moteur lorsque l‘unité quitte l‘usine. La programmation est simple et pratique à l‘aide de Motion Manager.

Dessin 3D de la famille FAULHABER B Cx en vue dégagée
Particularités clés
Longueur:
83.3 mm
Tension nominale:
24 V
Couple jusqu'à:
71 mNm
Puissance continue jusqu’à:
73 W
Large plage de vitesse de 1 à 14 000 min-1
Interface RS232 ou CANopen, adaptateur pour la connexion à l‘interface USB
Concept de montage compact avec limitation de courant intégrée
Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
Câblage minimal requis
Fonctionnement souple

FAULHABER B Cx

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.