Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Accessoires de moteurs de FAULHABER, placés sur un escalier blanc devant un fond gris-bleu.

Hacheur de freinage

Hacheur de freinage pour limiter la tension d'alimentation

Un hacheur de freinage est utilisé dans les applications hautement dynamiques afin de limiter la tension d’alimentation du contrôleurs de mouvement 4-quadrants, ainsi que des autres appareils connectés, comme par exemple une platine pour programmation.

Lors du freinage des systèmes d’entraînement, de l’énergie est générée ou réinjectée dans le système. Comme les alimentations classiques ne peuvent généralement pas absorber cette énergie, cela entraînerait une augmentation de la tension dans le réseau d’alimentation. Un hacheur de freinage limite cette tension à des valeurs admissibles et convertit l’énergie excédentaire en chaleur à l’aide de résistances de freinage. Les alimentations et les autres composants sont ainsi protégés de manière fiable.

Le hacheur de freinage BC 5004 de FAULHABER peut être utilisé dans des réseaux d’alimentation de 24 V et 48 V. La plage de tension d’alimentation peut être réglée à l’aide du pont à visser.

Hacheur de freinage de FAULHABER

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.