Des performances élevées grâce à une technologie de pointe
Il existe de nombreuses tailles, variétés et saveurs différentes de ces gels énergétiques, avec des compositions variées pour répondre à des besoins spécifiques. Leur fabrication exige le plus grand soin, de la recette à l'emballage. Avant que le gel énergétique ne trouve sa place dans le sac de sport, il doit être correctement conditionné. Basée en Belgique, l’entreprise Scaldopack développe et fabrique des machines qui remplissent et scellent automatiquement ces gels dans des sachets. Ces machines sont adaptées individuellement aux besoins spécifiques, notamment en ce qui concerne le choix des sachets, des becs et des fermetures. Les exigences sont élevées : les coûts d'exploitation doivent rester faibles, les changements de production rapides doivent être possibles, la maintenance minimale, tandis que l'efficacité énergétique, la réduction des déchets et la disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, doivent être optimisées.

Des entraînements linéaires pour une efficacité maximale
Pour le fonctionnement efficace et sans heurts de ces machines, Scaldopack mise sur les moteurs C.C. sans balais de FAULHABER - des entraînements linéaires directs avec capteurs à effet Hall intégrés. Ces entraînements assurent une précision de positionnement allant jusqu'à 1/10 mm, avec une accélération pouvant atteindre 4G. D’un volume de 22 x 22 x 74 mm, l'unité compacte développe une force de pointe de 27 N et offre une fiabilité exceptionnelle à long terme : elle peut fonctionner en continu pendant près de trois ans sans maintenance - un avantage énorme par rapport aux composants pneumatiques classiques.
Outre la fiabilité, la facilité d'intégration et d'utilisation des machines est un facteur décisif. Le contrôleur de mouvement MC 3603 ET de FAULHABER simplifie considérablement à la fois l’intégration et les tests nécessaires. La fonctionnalité EtherCAT-CiA402, avec cycle de référence intégré, fonctions de positionnement et de palpage, permet d’implémenter ce contrôleur dynamique sans difficulté. Il en résulte des systèmes d'entraînement parfaitement adaptés et des machines capables d’atteindre des performances maximales.

Produits