Presse Achat
Presse Achat
Visualisation d'un engrenage avec un levier de vitesse sur fond bleu

De petite taille, le nouveau réducteur s’appuie sur le principe de construction éprouvé des réducteurs GPT qui sont aptes à transmettre des couples extrêmes en toute fiabilité. Cela permet non seulement de profiter d’un couple plus élevé, mais aussi d’une longueur globale particulièrement courte - caractéristique parfaite pour les applications où l’espace joue un rôle central. En outre, le design optimisé autorise une vitesse plus élevée jusqu’à 24 000 tr/min, pour une utilisation efficace de toute la plage de vitesse du moteur. Le nombre accru de rapports de réduction contribue à optimiser le comportement thermique et à élargir la plage de fonctionnement du réducteur. Grâce à la capacité de charge radiale et axiale améliorée, des charges plus importantes peuvent aussi être gérées sans problème.

Réducteur planétaire 14GPT de FAULHABER sur fond bleu

Fiabilité et rendement pour une multitude d’applications

Pour répondre aux exigences maximales en termes de fiabilité et de longévité, le nouveau réducteur GPT est entièrement fabriqué en acier inoxydable. Les assemblages soudés entre les composants garantissent une construction robuste et durable, sans utilisation de colle. Ce design solide permet d’assurer une transmission fiable de la force, même en cas de charges extrêmes.

Grâce à sa construction robuste et à ses performances élevées, le nouveau réducteur 14 GPT est parfaitement adapté aux applications dans les domaines de la robotique, de l’automatisation de laboratoire ou du diagnostic médical. Que ce soit dans les robots d’inspection, les appareils électro-optiques ou laser, le nouveau réducteur planétaire fournit toujours des performances maximales dans un espace minimal, avec un excellent rapport qualité-prix.

Produits

Réducteurs planétaires
14GPT
Couple élevé
Fiche technique (PDF)
Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 4
Couple jusqu'à:
0.4 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
0.53 Nm
Rapport de reduction:
3.3 ... 1437
Diamètre:
14 mm
Longueur:
15.2 ... 28.6 mm
Série 14GPT
Téléchargements

Communiqué de presse PDF DOC

Image de presse

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.