Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Différents réducteurs planétaires de la famille FAULHABER GPT disposés sur des marches blanches devant un fond gris-bleu.

De petite taille, les nouveaux réducteurs s’appuient sur le principe de construction éprouvé des réducteurs GPT qui sont aptes à transmettre des couples extrêmes en toute fiabilité. Cela permet non seulement de profiter d’un couple plus élevé, mais aussi d’une longueur globale particulièrement courte - caractéristique parfaite pour les applications où l’espace joue un rôle central. En outre, le design optimisé autorise une vitesse plus élevée jusqu’à 24 000 tr/min, pour une utilisation efficace de toute la plage de vitesse du moteur. Le nombre accru de rapports de réduction contribue à optimiser le comportement thermique et à élargir la plage de fonctionnement du réducteur. Grâce à la capacité de charge radiale et axiale améliorée, des charges plus importantes peuvent aussi être gérées sans problème.

Différents réducteurs planétaires de la famille FAULHABER GPT disposés sur des marches blanches devant un fond gris-bleu.

Fiabilité et rendement pour une multitude d’applications

Pour répondre aux exigences maximales en termes de fiabilité et de longévité, les nouveaux réducteurs GPT sont entièrement fabriqués en acier inoxydable. Les assemblages soudés entre les composants garantissent une construction robuste et durable, sans utilisation de colle. Ce design solide permet d’assurer une transmission fiable de la force, même en cas de charges extrêmes. 

Grâce à leur conception robuste et à leurs performances élevées, les réducteurs 14GPT, 16GPT et 20GPT sont parfaitement adaptés aux applications en robotique, en automatisation de laboratoire ou en diagnostic médical. Que ce soit dans les robots d’inspection, les appareils électro-optiques ou laser, les nouveaux réducteurs planétaires fournissent toujours des performances maximales dans un espace minimal, avec un excellent rapport qualité-prix.

vidéo
Langue de la vidéo : anglais

Comment lire le diagramme de performance d'une fiche technique de réducteur

Dans cette vidéo, notre expert en réducteurs Carlo Catoia explique la structure et les valeurs clés d'une fiche technique FAULHABER GPT.

Découvrez comment lire le diagramme de performance avec les plages recommandées pour un fonctionnement continu et intermittent et quelles sont les options de combinaison disponibles pour les réducteurs FAULHABER.

Produits

Réducteurs planétaires
14GPT
Couple élevé
Détails sur le produit
Fiche technique (PDF)
Réducteurs planétaires
16GPT
Couple élevé
Détails sur le produit
Fiche technique (PDF)
Réducteurs planétaires
20GPT
Couple élevé
Détails sur le produit
Fiche technique (PDF)
Téléchargements

Communiqué de presse PDF DOC

Image de presse

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.