Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Deux moteurs C.C. des familles SXR et GXR de FAULHABER avec un codeur et un réducteur de la famille GPT, disposés sur des marches blanches sur fond gris-bleu.

D’un diamètre de 14 mm, les nouveaux modèles s’intègrent parfaitement au système modulaire FAULHABER, notamment grâce à leur compatibilité parfaite avec les réducteurs planétaires et les codeurs magnétiques. Dario Del Favero, chef de produit, explique : « Avec les nouveaux moteurs de 14 mm, les utilisateurs n’ont plus à faire de compromis entre compacité, polyvalence fonctionnelle et performance. Combinés au réducteur 14GPT parfaitement adapté et au codeur IEP3, ils constituent une solution complète de diamètre conforme et offrent ainsi une efficacité optimale et une dynamique maximale. » Du fait de l’accord précis entre les composants, développeurs et ingénieurs bénéficient de synergies parfaites issues d’une seule source.

Robustes, durables et configurables individuellement

Les moteurs GXR et SXR se distinguent par leur construction robuste et durable ainsi que par leurs excellentes performances. Présentant une densité de puissance maximale dans un espace réduit, la bobine à enroulement hexagonal constitue l’un des facteurs qui contribuent à ces caractéristiques. Différentes configurations de roulements, des variantes de tension flexibles ainsi qu’un large choix d’options de raccordement électrique sont disponibles. Des modifications sur les arbres avant et arrière ainsi qu’un équilibrage optimisé du rotor complètent leurs atouts.

Comme tous les produits FAULHABER, les nouveaux moteurs C.C. sont conformes à la directive RoHS et répondent aux normes de qualité les plus élevées. La diversité des options d’équipement permet une intégration sur mesure dans des champs d’application variés, par exemple dans les systèmes optiques haut de gamme, les télescopes et microscopes, ou encore dans le domaine médical, pour les robots chirurgicaux ou les pompes à perfusion notamment.

Parfaitement adaptés au système modulaire FAULHABER

Avec les nouveaux moteurs GXR et SXR, FAULHABER réaffirme son engagement de fournir des solutions d’entraînement performantes pour des applications de haute technologie. Grâce à leur combinabilité modulaire et à leur grande adaptabilité, ces moteurs C.C. compacts ouvrent de nouvelles perspectives en termes de miniaturisation et d’intégration système, tout en garantissant puissance maximale et fiabilité.

Produits

Micromoteurs C.C.
1437 ... GXR
Commutation graphite
Détails sur le produit
Fiche technique (PDF)
Micromoteurs C.C.
1424 ... SXR
Commutation métaux précieux
Détails sur le produit
Fiche technique (PDF)
Micromoteurs C.C.
1437 ... SXR
Commutation métaux précieux
Détails sur le produit
Fiche technique (PDF)
Téléchargements

Communiqué de presse PDF DOC

Image de presse

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.