Compacts, performants et silencieux
Comme tous les modèles de la série GPT, les nouvelles variantes silencieuses combinent des couples élevés avec une conception compacte et une fiabilité avérée. Ils fournissent jusqu’à 2,2 Nm et 8 Nm respectivement pour le 22GPT LN et le 32GPT LN en fonctionnement intermittent et supportent des couples de pointe occasionnels allant jusqu’à 4 Nm et 12 Nm. Grâce à leur conception optimisée et à un étage d’entrée avec des engrenages en plastique, les 22GPT LN et les 32GPT LN fonctionnent avec un niveau sonore particulièrement faible, sans compromis en termes de performance, de robustesse ou de longévité. Comparées à la version standard, les variantes silencieuses sont aptes à réduire le niveau sonore de jusqu’à 10 dB.

Robustes pour des conditions d’utilisation exigeantes
Le boîtier en acier inoxydable protège efficacement les réducteurs, même dans des environnements difficiles. Conçus pour une large plage de températures de –30 °C à +110 °C, ils conservent leur haute efficacité même en cas de changements de charge fréquents ou soudains, ce qui en fait des compagnons idéaux des moteurs à couple élevé.
Les nouveaux modèles silencieux savent convaincre non seulement par leur performance technique, mais aussi par un excellent rapport qualité-prix. Les utilisateurs bénéficient de la technologie GPT éprouvée, désormais complétée d’une solution au bruit optimisé pour les environnements sensibles.