La nouvelle variante MC 3602 avec un courant continu de sortie allant jusqu’à 2 A pour les petits moteurs et la variante MC 3606 B avec un courant continu de sortie allant jusqu'à 6 A pour les moteurs de taille moyenne simplifient le travail des ingénieurs. Pour les applications qui nécessitent plus qu'une technologie de moteur, il suffit d’une commande de moteur et d'une interface utilisateur. L'installation et la mise en service se font aisément au moyen du logiciel gratuit de FAULHABER « Motion Manager 7 ». Grâce à ce logiciel, l'entraînement peut fonctionner en seulement quelques étapes. Tous les principaux modes opératoires d’un servo-entraînement CiA 402 sont proposés. L'intégration se fait via CANopen ou RS232, l'interface USB sert généralement à la mise en service. Un module EtherCAT supplémentaire en option permet d’atteindre des temps de cycle inférieurs à 1 ms. De plus, les contrôleurs de mouvement peuvent aussi être utilisés en mode autonome, sans commande centrale.
Tout provient d'une seule source
La combinaison de moteurs de FAULHABER avec les contrôleurs MC 3602 B et MC 3606 B constitue un système d'entraînement sophistiqué avec des fonctions de protection étendues. Les produits ont été développés pour fonctionner avec des moteurs à enroulement sans fer et offrent une dynamique élevée. Mais le MC 3602/06 B permet également le fonctionnement sans problème des moteurs standard, comme notamment les moteurs pas à pas NEMA. Ils sont ainsi une base solide pour toute une variété d'applications. Que l'application utilise un moteur pas à pas en boucle ouverte ou fermée ou que le MC 3602/06 B soit combiné avec des servomoteurs sans balais, linéaires ou C.C., le contrôleur de mouvement apporte une solution adaptée à presque toutes les exigences, pour l'automatisation industrielle ou de laboratoire, la robotique, le traitement des semi-conducteurs ou encore pour l'utilisation dans des systèmes de mesure.
N’hésitez pas à contacter l’équipe du support technique du contrôle du mouvement de FAULHABER pour toute question.
Produits