Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Un codeur incrémental IERF3 L de FAULHABER posé sur des marches blanches sur un fond gris-bleu.

L’IERF3 L est disponible en trois tailles et s'adapte parfaitement aux micromoteurs C.C. plats sans balais de la série BXT. L'appareil est proposé dans les diamètres 22 mm, 32 mm et 42 mm et peut également être combiné avec un frein, si nécessaire. Dans sa version standard, le codeur est équipé d'un « Line Driver » qui assure la complémentarité des signaux de sortie et la fiabilité de la transmission des données (en particulier avec de longs câbles de raccordement). 

Grâce à sa précision de positionnement et à sa reproductibilité très élevées, le codeur convient parfaitement aux applications de positionnement exigeantes, notamment dans les domaines de la métrologie ou des systèmes optiques, par exemple dans les lasers, les microscopes ou les télescopes. L’IERF3 L peut également être utilisé dans la technologie d’automatisation, p. ex. pour la production de semi-conducteurs ou en robotique. En tant que codeur optique, il est aussi insensible aux champs d'interférences magnétiques.

Produits

Codeurs
IERF3-16384 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 512-16384 impulsions par tour
Fiche technique (PDF)
Particularités clés
Canaux de codeur:
3
Température d'utilisation:
-40 ... 100 °C
Série IERF3-16384 L
Téléchargements

Communiqué de presse PDF DOC

Image de presse

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.