La société Micro Präzision Marx GmbH, basée à Erlangen, propose, pour le contrôle de qualité des petits composants, une machine à équilibrer horizontale adaptée aux besoins de ces objets tests. Détecter les plus petits déséquilibres signifie également que les forces de mesure sont très réduites, de sorte qu’à proximité de la mesure, tout doit être réglable avec précision. Ce n’est qu’ainsi que les données peuvent être enregistrées de manière optimale. C’est la raison pour laquelle l’expert de l’équilibre mise, pour ses entraînements, sur les moteurs de FAULHABER.

Universel signifie spécial
Les petites pièces rotatives à équilibrer sont nombreuses : du rotor formé de micromoteurs aux têtes de mesures rotatives spéciales, en passant par les ventilateurs. Le résultat : une large gamme de dimensions de construction et de régimes distincts. Le problème commence dès les rotors « simples » de moteurs électriques, également appelés ancres : si les ancres C.C. avec ligature de fil métallique en tôle feuilletée sont démagnétisées, les ancres des entraînements C.C. modernes sans balais ont obligatoirement besoin d’un dispositif de contrôle antimagnétique. De même, les courants de Foucault dus à des pièces métalliques qui ne sont pas disposées à l’emplacement optimal, nuisent au procédé de mesure. Il faut du savoir-faire, car les petites pièces exigent, au bout du compte, une précision d’équilibrage maximale au dixième de milligramme près.
La forme de construction spéciale de la machine à équilibrer tient compte de tous les types d’échantillons d’essai possibles, une commande spéciale permet d’assurer des conditions de tests absolument identiques pour chaque type d’échantillon d’une gamme. En effet, par exemple, tous les rotors de 2 grammes des microturbines de 400 000 tr./min. de régime de fonctionnement doivent être équilibrés de manière optimale et reproductible. Des capteurs de vibrations à haute précision, associés à une évaluation précise, permettent donc une résolution affinée des valeurs de mesure. Il est clair que la précision de la mesure ne peut dépasser le niveau admis par le moteur d’entraînement. Synchronisation, régimes élevés et très bonne capacité de réglage, tels sont les mots clés.




Entraînement test également décisif
Pour le test, il faut donc un entraînement qui atteint, en toute fiabilité et régularité, des régimes élevés et se règle avec précision sur un profil de régime. Les spécialistes des moteurs de FAULHABER ont choisi, pour ces exigences, un servomoteur C.C. sans balais d’un diamètre de 35 mm. Les roulements à billes précontraints constituent un préalable à un fonctionnement très silencieux. La puissance débitée jusqu’à 90 W assure des valeurs d’accélération et de freinage synonymes de gains de temps. Les codeurs de position réelle à haute résolution intégrés dans le boîtier du moteur ainsi qu’un régulateur de position et de régime programmable complètent l’entraînement. De quoi assurer une excitation facile et des systèmes commandés rapides. L’entraînement est doté de l’alimentation en courant (24 V C.C.) de série avec une entrée analogique, une sortie défaut et un raccordement RS232. Par l’intermédiaire de ces interfaces, le module de démarrage de l’appareil à équilibrer commande le sens de rotation et le régime de l’entraînement. Le dispositif marche/arrêt du moteur et l’indication du régime complètent le fonctionnement. Le servomoteur ainsi excité peut accélérer les échantillons d’essai pour la mesure à 40 000 à 80 000 tr./min.
Les servomoteurs C.C. sans balais modernes ouvrent aujourd’hui de nouvelles possibilités pour la miniaturisation des appareils de mesure et de contrôle. Selon les exigences de l’utilisateur, des entraînements standard, des modèles légèrement modifiés ou des moteurs spécialement conçus peuvent entrer en ligne de compte pour des séquences de mouvement optimales.
Produits