L’intervention croissante de l’automatisation et de la robotique dans le monde agricole transforme énormément la manière de cultiver les aliments. Cette évolution présente de nombreux avantages, comme l’augmentation de l’efficacité et de la productivité, mais permet également de profiter de pratiques agricoles plus durables et plus respectueuses de l’environnement. De plus, l’automatisation contribue à réduire les contraintes physiques et à améliorer la sécurité de l’exploitant en effectuant les tâches lourdes, répétitives et physiquement exigeantes. Enfin, l’utilisation de robots et de machine aide à pallier au manque de main d’œuvre. Une innovation technologique permanente est ici décisive, non seulement pour rester compétitif, mais aussi pour répondre aux exigences croissantes de l’Industrie 4.0.

L’agriculture intelligente avec une repiqueuse
Grâce aux appareils et machines ultramodernes, les plantations en surface ou individuelles peuvent être exploitées avec précision, en fonction des conditions spécifiques. L’agriculture intelligente permet de cultiver des surfaces entières ou partielles de manière automatisée et assistée par ordinateur. Les processus en réseau assurent facilité d’utilisation et efficacité du travail.
Une des nouvelles machines proposées par Da Ros est une repiqueuse, la « TRAPIANTATRICE modèle TP-24 ». Cette « machine à transplanter » convient à tous les types de plantes horticoles, florales et forestières et aide au repiquage. Avec ses pinces, elle est capable de déplacer des plants de manière autonome pour les sortir de petits pots et les replanter dans des pots plus grands. Ce procédé permet d’éclaircir les cultures, d’améliorer pour les jeunes plants les chances de croissance et de faciliter l’entretien sur de plus grandes surfaces. Cependant, les machines et systèmes modernes font aussi face à des défis auxquels il faut parer pour optimiser la productivité dans l’agriculture de précision. Ils doivent ainsi être rapides et faciles à transformer et fonctionner avec précision et fiabilité, en particulier pour les tâches répétitives.
L’entreprise italienne Da Ros Srl est spécialisée dans la conception, la construction et la mise en service de machines agricoles hautement fonctionnelles. Fondée en 1986, elle se concentre sur les exigences, les flux de travail et les défis uniques auxquels le secteur agricole est confronté. Grâce à des technologies innovantes et à des produits modernes, Da Ros propose des solutions pour l’automatisation et l’optimisation, qui visent à favoriser une agriculture durable et efficace. Qu’il s’agisse de semer, de repiquer, d’empoter ou encore d’arroser, les machines très performantes de la gamme apportent non seulement des solutions standard, mais aussi des options alternatives et personnalisées pour les différents besoins de l’agriculture.

Quand FAULHABER aide à planter...
C’est pour garantir une manipulation optimale des pinces que les systèmes d'entraînement de FAULHABER sont intégrés à la repiqueuse TP-24. De taille compacte et très dynamiques, ils ne requièrent un espacement que de 22 mm entre les pinces, si bien qu’il est possible de loger jusqu’à 24 pinces dans la machine. Un moteur sans balais de la série 2250...BX4 avec rétroaction intégrée et un réducteur planétaire de la série 22GPT se chargent du fonctionnement fiable des pinces. Le réducteur se distingue par un couple continu et une vitesse élevés, caractéristiques qui permettent à la machine de fonctionner de manière extrêmement productive. La commande est gérée par un contrôleur de mouvement MC 5004 P de FAULHABER qui communique via EtherCAT. La conception modulaire de la machine permet en outre de l’adapter facilement aux différentes exigences de production du client.
L’équipe de Da Ros est impressionnée : « Nous étions à la recherche d’un petit moteur sans balais. Chez FAULHABER, nous avons trouvé l’expertise et une grande volonté d’aider, et ce, dès les premières phases du projet, alors que nous n’étions pas encore sûrs des spécifications que nécessiterait l’application. C’est une équipe qualifiée et compétente qui nous a soutenus, depuis le début du projet jusqu’à la mise en service, avec des recommandations précieuses dans le choix des meilleurs produits pour nos exigences techniques. »