Bâtiment de FAULHABER MINIMOTOR SA, Croglio, Switzerland

FAULHABER MINIMOTOR SA

Zona Artigianale 8, Madonna del Piano

6980 Croglio

Tel.: +41 (0)91 611 31 00

info@faulhaber.ch

Bâtiment de FAULHABER MICROMO LLC, Wien, Austria
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
Bâtiment de FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd., Singapore
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
Bâtiment de FAULHABER Polska sp. z o.o., Poznan, Poland
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
Bâtiment de FAULHABER Italia S.r.l., Lomazzo, Italy
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
Bâtiment de FAULHABER France SAS, Montigny-le-Bretonneux, France
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
Bâtiment de FAULHABER Benelux B.V., Eindhoven, Netherlands

FAULHABER Benelux B.V.

High Tech Campus 9

5656 AE Eindhoven

Tel.: +31 (0) 40 85155-40

info@faulhaber.nl

Bâtiment de FAULHABER Austria GmbH, Wien, Austria
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
Bâtiment de Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Schönaich, Germany
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
Bâtiment deFAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd.,Taicang, China
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
Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +49 (7031) 638 158

jan-christopher.mohr@faulhaber.de

Andreas Eiler

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +49 (7031) 638 244

andreas.eiler@faulhaber.de

Jens-Uwe Henke

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +49 (7031) 638 441

jens-uwe.henke@faulhaber.de

Andreas Knebel

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +49 (7031) 638 159

andreas.knebel@faulhaber.de

Michael Schütte

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +49 (7031) 638 456

michael.schuette@faulhaber.de

Daniel Brönnimann

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +41 (0) 79 570 0814

daniel.broennimann@faulhaber.ch

Majid Charif

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +41 (0) 79 372 0999

majid.charif@faulhaber.ch

Rolf Leitner

Ingénieur Technico-Commercial

Tel.: +41 (0) 79 422 3348

rolf.leitner@faulhaber.ch

Rafael Steinemann

Area Sales Manager

Tel.: +41 (0) 79 932 1645

rafael.steinemann@faulhaber.ch

FAULHABER L

Les actuateurs linéaires de la série FAULHABER L sont conçus pour fournir de hautes performances dans des dimensions compactes, ils supportent une vitesse d'entrée élevée ou une grande force de sortie. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications comme la robotique, les machines industrielles et l'équipement de laboratoires. Un grand nombre de rapports de réduction uniformément répartis sont disponibles pour sélectionner la configuration la plus appropriée aux différents points de fonctionnement en force ou en vitesse comme requis par l'application. Cette nouvelle famille offre également une grande flexibilité en proposant différentes tailles et différents types de vis ; de plus, de nombreuses options permettent de l'adapter aux différentes conditions ambiantes, les différentes configurations d'arbres notamment rendent l'intégration mécanique aux applications plus rapide et plus fluide grâce à différentes configurations de brides et d'écrous.

En outre, la nouvelle série FAULHABER L dispose d’une conception très robuste. Elle est utilisable avec une large gamme de moteurs combinables tels que les moteurs C.C, les moteurs sans balais à 4 et 2 pôles ou les moteurs pas à pas de FAULHABER. Comme toujours, des modifications personnalisées sont aussi possibles. Elles peuvent notamment s'avérer utile en cas d'exigences particulières liées à des conditions ambiantes spéciales, pour faciliter l'intégration du produit à l'application ou encore pour améliorer certains paramètres de performance afin de répondre à des besoins spécifiques, par exemple en termes de précision.

Les options du produit peuvent se rapporter au coupleur, à la vis ou aux deux, par exemple :

  • le type et la longueur de la vis ;
  • le type et la longueur de l’écrou ;
  • des conditions ambiantes telles qu'une plage de températures particulière ou un environnement spécial comme le vide ;
  • une orientation différente du câble ou des bornes du moteur lors de l'intégration de l'unité combinée dans l’application.

Chaque type de vis disponible a ses propres caractéristiques qui doivent être prises en compte pour trouver la meilleure adéquation aux besoins spécifiques. La différence fondamentale entre les vis à billes et les vis-mère est le mouvement de roulement de l'écrou de la vis à billes qui élimine le frottement de glissement typique des vis-mère, d'où une efficacité très élevée. Les modèles 22L et 32L sont disponibles en versions avec vis-mère et, en plus, avec vis à billes avec deux options de précision.

FAULHABER L
Hautes performances
Design très robuste
Grand choix modifiable de types de vis et d’écrous
Plage complète de rapports de réduction
Large gamme de moteurs combinables
Détails

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.

Après avoir rempli le formulaire, vous aurez accès à l'ensemble de notre bibliothèque de webinaires pendant un an.

* Champ obligatoire

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre offre !

Vous allez recevoir dans quelques instants un courriel contenant un lien de confirmation. Cliquez dessus pour terminer l'enregistrement. Vous pourrez ensuite accéder au contenu que vous demandé.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.