La rapidité et la flexibilité sont des facteurs essentiels, en particulier lors des tournages de cinéma et de télévision. Sous sa marque ABC-Products, la société MovieTech AG construit des grues légères modernes afin d'offrir au réalisateur et au cameraman un meilleur regard et aux spectateurs une meilleure vue. En fonction du modèle et des besoins du client, ces grues peuvent être équipées de bras longs de jusqu'à 12 mètres. Malgré cela, le système mécanique peut être assemblé par une seule personne en 20 minutes. Les plus petits modèles rentrent dans un sac en bandoulière et peuvent ainsi être transportés facilement jusqu'au site de la prise de vue, ce qui représente un avantage non négligeable pour les documentaires. Un support de caméra peut être ajouté grâce à un système de fermeture rapide en vue d'une utilisation variable de la caméra à l'extrémité de la grue. Cette tête distante permet de commander à distance la rotation et le pivotement de la caméra et, en option, des fonctions de zoom et de mise au point. Afin de pouvoir réaliser ces mouvements avec le plus de facilité, de fiabilité et de performances possible, le spécialiste des grues collabore avec l'expert en micromoteurs FAULHABER. C'est ainsi que des supports d'appareil compacts pour un pivotement précis de la caméra ont vu le jour.

La technique des caméras impose des exigences.
La technique moderne des caméras impose des exigences spécifiques aux grues légères. Les appareils de prise de vue pèsent facilement plusieurs kilos, auxquels plusieurs téléobjectifs lourds peuvent venir s'ajouter, selon le lieu de tournage. Cela représente deux défis pour la grue : premièrement, la flèche doit bien évidemment supporter ce poids et, deuxièmement, tous les mouvements de la caméra doivent obéir aux commandes de l'opérateur de manière fluide et sans aucun retard ni basculement lors des prises de vues dynamiques. Le spécialiste des grues a résolu le problème pour les appareils professionnels de plus grande taille grâce à une conception spéciale des têtes de grue orientables. De cette manière, la plus petite tête distante Alex peut porter jusqu'à 15 kg de charge utile pour un poids propre de seulement 6,8 kg, son grand frère Pelé peut même aller jusqu'à 30 kg pour un poids à vide de 9 kg. La masse totale de jusqu'à 20 kg sur la flèche de 12 mètres est déplacée de manière sûre et précise au moyen de servomoteurs EC performants avec réducteur planétaire. L'actualité et de bonnes prises de vues cinématographiques ne peuvent être « capturées » que manuellement, c'est pourquoi un cameraman commande les mouvements de pivotements à la main, sur un pupitre de commande. Afin de fournir à l'opérateur un retour direct de ses actions à l'écran, les moteurs doivent accélérer sans délai. La rapidité n'implique cependant pas un mouvement saccadé, une utilisation de force en souplesse est ici essentielle ; tout roulis ou tangage de la caméra dû à une accélération trop brutale produirait des images floues. L'entraînement choisi du spécialiste des micromoteurs de Schönaich (Allemagne) en tient compte. Markus Schärtel de MovieTech explique à ce sujet : « Un grand avantage très apprécié des moteurs EC est qu'ils peuvent accélérer à l'aide de rampes prédéfinies et adaptées au poids de la caméra concernée. Ceci permet de minimiser la tendance du système à osciller. » Un amortissement liquide, en option, stabilise encore la caméra sur la flèche de la grue. Il est ainsi possible d'effectuer un démarrage tout en douceur et des pivotements lents, quasi imperceptibles à l’œil nu. Même les prises de vue de télévision gagnent ainsi en netteté d'image.


Petite taille, puissance, créativité
Le choix de deux moteurs EC pour chaque tête distante a été motivé par plusieurs éléments : les entraînements sont naturellement robustes et fiables. À l'exception des paliers, il n'y a aucune pièce d'usure, ce qui permet le fonctionnement pendant plusieurs centaines d'heures sans maintenance. Le moteur peut être monté et « oublié », puisque aucune maintenance n'est requise. Grâce à la commutation électronique, l'entraînement est très flexible. Qu'il s'agisse de sens de rotation, de vitesse de rotation, de couple ou de « programmes de conduite » complexes avec plusieurs de ces variables, un moteur EC réagit de manière rapide et précise aux spécifications ou signaux de commande entrants.
C'est également l'une des raisons pour lesquelles il s'agit d'une solution d'entraînement très économique. Avec l'absence de maintenance, les dimensions compactes et une série de réducteurs planétaires lui étant adaptée, cette solution offre un bon rapport prix/performances. L'avantage est que la puissance est réglée individuellement par l'utilisateur, qui peut commander les moteurs sans délai via le système de commande de la grue. La spécification créative obtenue par expérience pour le positionnement idéal de la caméra est rapidement convertie par l'entraînement flexible. De cette manière, l’entraînement et l'opérateur humain de la tête distante sont parfaitement complémentaires et la grue devient quasiment une extension du bras du cameraman.
Les micromoteurs EC modernes s'avèrent particulièrement bien adaptés aux applications les plus petites et compactes possible ou dont le poids doit faire l'objet d'une attention particulière. Grâce à la commande flexible et à la réaction à faible inertie des moteurs, les domaines d'application dynamiques ne posent pas non plus de problème.
L'électronique de commande rapide et sensible évite les mouvements saccadés de démarrage, un atout non négligeable face aux autres concepts d'entraînement. Le large éventail de modèles et la gamme étendue d'accessoires permettent de développer un concept d'entraînement optimal pour presque toutes les applications.

Produits