La zone économique et industrielle de Taicang est située entre Shanghai et Suzhou, à proximité du fleuve Yangzi. En raison du bon développement de l’infrastructure, et notamment des liaisons optimales avec les voies de navigation, les voies aériennes et les chemins de fer ainsi que de l’abondance de main d’oeuvre spécialisée, quelque 1200 entreprises, dont plus de 130 entreprises moyennes allemandes, ont investi depuis la fondation de la zone de développement en 1991 dans cette ville qui, à l’échelle chinoise, est de petite dimension.
En octobre 2010, FAULHABER a elle aussi fondé sa première filiale à Taicang pour pouvoir fournir produits et services aux clients chinois dans des conditions encore meilleures et ouvrir de nouveaux marchés dans le domaine des systèmes d’entraînement en Asie.

Les bureaux, salles de conférence et entrepôts du nouveau siège de FAULHABER se trouvent au 5e étage d’un immeuble de bureaux moderne et comportent une surface utile d’environ 310 m². L’ouverture du nouveau site a eu lieu lors d’une cérémonie solennelle avec des représentants des autorités locales et le ministre de l’économie du land de Bade-Wurtemberg, M. Ernst Pfister, accompagné par une délégation venue d’Allemagne ainsi que des clients et partenaires du groupe FAULHABER.
FAULHABER à l’EXPO Shanghai
En 2010, l’exposition universelle EXPO se déroule sur une surface de 5,28 km² des deux côtés du fleuve Huangpu à Shanghai, métropole de plusieurs millions d’habitants. Avec son pavillon « balancity », l’Allemagne s’est présentée à l’EXPO comme une nation aux multiples facettes, riche de ses idées, un pays innovant et orienté vers l’avenir qui accorde en même temps une grande importance à la conservation des racines et à la préservation des traditions.
De début mai à fin octobre, chaque land a eu la possibilité de se présenter lui-même pendant plusieurs jours aux visiteurs de l’exposition universelle avec un programme régional typique dans le pavillon allemand et autour de celui-ci. L’image donnée par le Bade-Wurtemberg est celle de l’union de la tradition et de la modernité. Un joueur d’orgue, des jeunes filles en costume de la Forêt-Noire et un sculpteur de masques ont reflété les facettes traditionnelles du land. Sa position bien en vue parmi les sites de haute technologie les plus modernes d’Europe, le Bade-Wurtemberg l’a mise en valeur avec une sélection de produits et de technologies d’avenir, comme l’hybride Porsche Cayenne, l’hybride Mercedes S 400, le scooter électrique EnBW « El Moto » et les systèmes d’entraînement de FAULHABER présentés aux visiteurs sur la surface de l’exposition.