Les domaines d'application d'Ultra Motion sont aussi variés que complexes. Les actionneurs linéaires et rotatifs à compensation de pression et remplis d'huile sont utilisés dans des applications maritimes à des profondeurs pouvant atteindre 6 000 mètres. Dans l'aéronautique et l'aérospatiale, des systèmes personnalisés démontrent leur efficacité dans des conditions de vide et de rayonnement, alimentant à la fois des appareils avec et sans équipage. Les entraînements robustes se révèlent également très performants dans les véhicules sans pilote, l'automatisation industrielle ou les technologies médicales et de recherche. Toutes ces applications nécessitent des actionneurs qui offrent à la fois une fiabilité maximale et une densité de puissance exceptionnelle.
La technologie FAULHABER comme élément pivot
Des moteurs FAULHABER de la famille BP4 sont au cœur des servomoteurs linéaires de la série L et des servomoteurs rotatifs de la série T d’Ultra Motion. Dans les deux cas, les moteurs C.C. sans balais à densité de puissance élevée sont associés à des réducteurs planétaires de précision pour fournir un couple élevé dans des boîtiers compacts. Les entraînements qui en résultent excellent en termes de dynamique et de fiabilité, même dans des conditions extrêmes. Par exemple, la série L est équipée du système unique de rétroaction de position absolue sans contact Phase Index, qui permet de garantir un contrôle précis même dans des environnements difficiles.
Le servomoteur rotatif submersible de la série T3U constitue un produit phare. Un arbre de sortie spécialement conçu offre une capacité de couple accrue, tandis qu'une configuration ventilée et remplie d'huile permet un fonctionnement à compensation de pression jusqu'à 6 000 mètres de profondeur. Pour les servomoteurs linéaires de la série L, FAULHABER a mis en œuvre des modifications optimisées pour le vide afin de garantir des performances fiables dans l'espace. Ces exemples illustrent comment les produits FAULHABER peuvent être adaptés avec précision à des exigences particulières et contribuer ainsi de manière significative aux performances des actionneurs d’Ultra Motion.

L'intégration dans ces configurations d'actionneurs spécialisés nécessite un équilibre parfaitement maîtrisé entre couple élevé, performance dynamique et fiabilité à long terme. Les conditions environnementales, telles que la pression sous-marine ou le vide spatial, représentent des défis considérables qui ne peuvent être surmontés que grâce à une ingénierie mécanique et matérielle personnalisée. L'étroite coopération entre Ultra Motion et FAULHABER en matière de développement a permis de répondre à ces exigences et de fournir des entraînements qui fonctionnent parfaitement, même dans les situations les plus difficiles.
Des actionneurs compacts aux capacités étendues
Les résultats parlent d'eux-mêmes : les actionneurs d’Ultra Motion combinent les systèmes d'entraînement précis de FAULHABER avec une technologie de pointe. Ils s'intègrent parfaitement dans les pilotes automatiques et offrent des fonctions avancées de contrôle du mouvement avec une télémétrie complète, fournissant des informations sur le courant du moteur, la position absolue, la température, la tension, l'humidité et l'état du système. Parmi les autres caractéristiques figurent une large plage de température de fonctionnement (–40 à +100 °C), une grande résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi que des performances robustes en matière d'interférence et de compatibilité électromagnétique. Pour les applications dans les fonds sous-marins, des variantes à compensation de pression et remplies d'huile sont disponibles, tandis que des architectures redondantes avec plusieurs moteurs, contrôleurs et systèmes de rétroaction de position absolue garantissent une tolérance aux pannes exceptionnelle.
Le marché des systèmes sans pilote connaît une croissance rapide. À mesure que la complexité des missions augmente, la demande en servoactionneurs compacts, robustes et économiques s'accroît également. Que ce soit dans les fonds sous-marins, en orbite ou dans des processus industriels hautement dynamiques, Ultra Motion et FAULHABER, forts de leur solide partenariat, sont idéalement positionnés pour continuer à fournir des solutions qui fonctionnent avec précision et fiabilité, même dans les conditions les plus extrêmes.