Presse Achat
Presse Achat
Structure d'échafaudage imprimée en 3D pour la recherche cellulaire et tissulaire

Les structures fabriquées par UpNano au moyen de son imprimante 3D sont si petites qu'elles ne sont visibles ni à l'œil nu, ni avec un puissant microscope optique. Les toutes petites formes imprimées ne deviennent perceptibles que sous un microscope électronique à balayage. Ces sortes de « perles » ou de grains de poussière présentent un diamètre total de seulement une fraction de millimètre. Les barreaux qui constituent la construction sont 100 fois plus fins qu'un cheveu. Ces structures sont notamment utilisées pour des expériences médicales, par exemple comme support pour des cellules vivantes, ou encore comme microfiltres, microaiguilles ou microlentilles.

Un château sur la pointe d’un crayon

UpNano est une société détachée de l'Université technique de Vienne en Autriche. Avant d’en faire une entreprise privée il y a cinq ans, les fondateurs faisaient de la recherche sur l'impression 3D haute résolution à l’Université. Pour démontrer ce qui est possible, ils avaient alors imprimé le modèle d'un château à plusieurs étages, avec des encorbellements, des corniches, des arches, deux tours et d'élégantes colonnes, sur la pointe d'un crayon. Les colonnes n'avaient que 950 nanomètres d'épaisseur. L'imprimante, qu'UpNano a depuis continué de développer pour sa mise sur le marché et qu'elle vend déjà dans le monde entier, fait encore mieux : elle est capable de produire des structures de moins de 200 nanomètres d’épaisseur à l'horizontale et de moins de 550 nanomètres à la verticale.

La fabrication d'objets aussi miniaturisés est possible par ce que l’on appelle lithographie à 2 photons. Cette technique repose sur un effet quantique entre deux particules de lumière, particules qui déclenchent la solidification du matériau, si bien que des chaînes stables se forment dans les molécules de plastique. « Nous devons projeter une énorme quantité de particules de lumière pour que les paires de photons décisives atteignent bien leur cible, explique Peter Gruber, cofondateur et Directeur Technique d’UpNano. En effet, nous avons besoin d'une très haute densité de photons tant dans le temps que dans l'espace pour provoquer la polymérisation contrôlée. »

Quatre vues d'un modèle de château imprimé en 3D sur une pointe de crayon
Le château, sur la pointe d'un crayon et imprimé sur un système d'impression NanoOne, impressionne par l’extrême finesse de ses détails.

Un laser bien ciblé pour y parvenir

Le laser qui fournit les photons fonctionne avec des impulsions extrêmement courtes et de haute intensité. Par ailleurs, la méthode permet d’atteindre une grande précision, comme l'explique Peter Gruber : « Avec d'autres procédés d'impression 3D basés sur la lumière, la polymérisation est déclenchée tout au long du trajet du faisceau. Il en résulte que la production ne peut se faire que par couches. Avec la lithographie à 2 photons, nous pouvons la focaliser sur un point minuscule. L'optique haute performance de notre imprimante est apte à déplacer ce point à volonté sur le matériau, si bien que nous pouvons produire pratiquement n'importe quelle structure géométrique. »

Outre des canaux et autres éléments utilisés en microfluidique, de telles structures peuvent également servir de lentilles qui sont imprimées sur l'extrémité de fibres de verre individuelles. L'impression peut aussi avoir lieu dans des puces microfluidiques existantes afin d'y ajouter des structures supplémentaires. Un module spécial permet par ailleurs d'imprimer avec des biomatériaux contenant des cellules vivantes. La polymérisation des structures tridimensionnelles ne se produit qu'aux endroits prévus, si bien que les cellules situées entre restent intactes. Elles peuvent être formées comme un ensemble de cellules dans un tissu humain. C'est dans une telle disposition qu'elles sont aujourd'hui utilisées pour les tests pharmaceutiques sans recourir à l'expérimentation animale.

Micro-endoscopes et insémination artificielle

Toutefois, les clients d'UpNano restent généralement très discrets quant à ce qu'ils produisent exactement avec ces appareils. Beaucoup les utilisent dans le plus grand secret. « Nous ne connaissons que quelques unes des applications concrètes, par exemple pour la fécondation in vitro, où l'on travaille avec des ovules isolés, ou pour la fabrication de lentilles de micro-endoscopes, rapporte Peter Gruber. Nos clients proviennent principalement des secteurs des technologies médicales, de l'industrie pharmaceutique et des télécommunications. En parallèle, de plus en plus d'industries découvrent les opportunités que peut apporter l'impression 3D miniaturisée pour leurs propres besoins. »

La taille des objets qui peuvent être fabriqués avec une imprimante NanoOne peut aller de moins de 150 nanomètres à plus de 40 millimètres. Quatre objectifs de différentes résolutions assurent une flexibilité maximale et le débit de plus de 450 millimètres cubes par heure constitue la base de la grande productivité. La précision du processus d'impression provient non seulement de la qualité de l'optique laser, mais aussi de la précision de l’orientation du substrat, lui-même étant fixé sur un support mobile.

Gamme d'impression de la plateforme NanoOne : des détails structurels de taille sub-micrométrique à centimétrique
La plateforme NanoOne d'UpNano permet d'imprimer des détails de structures dont la taille s’étend du sous-micron au centimètre, pour une hauteur allant jusqu'à 40 millimètres.

Des entraînements FAULHABER dans les appareils NanoOne

La désignation « Automatic Tilt Correction Insert » décrit bien la fonction de ce support puisque celui-ci corrige le basculement qu’il est quasiment impossible d’éviter lors du chargement du substrat d'impression dans l'imprimante. L'orientation du substrat peut être adaptée selon les trois axes (x, y et z) pour l'amener ainsi dans une position optimale. « Nous obtenons une planéité de l'ordre du sous-micron, souligne Peter Gruber. Cela garantit que la précision de l'optique laser se retrouve effectivement jusque dans le matériau d'impression. Les composants importants sont en outre découplés de la technique environnante et du boîtier, si bien que l'imprimante peut même être simplement posée sur une quelconque table, du moment qu’elle est stable. »

La force mécanique nécessaire au positionnement précis du support est fournie par trois motoréducteurs C.C. à commutation par métaux précieux avec codeur intégré de la série 1512 ... SR IE2-8 de FAULHABER. D’un diamètre de 15 millimètres et d’une longueur de tout juste 14,3 millimètres, le design extrêmement compact profite de la technologie unique d'enroulement plat avec trois enroulements plats et autoportants en cuivre. Les aimants en terre rare haute performance permettent au moteur de fournir un couple d'entraînement particulièrement élevé.

Outre le réducteur, l'entraînement contient également un codeur optique. « Les motoréducteurs nous sont apparus comme étant la solution optimale pour répondre à nos besoins, se souvient Peter Gruber. C'est FAULHABER qui nous a suggéré de choisir la version avec codeur qui permet une orientation plus précise et plus fluide. L'entraînement décuple une puissance énorme pour ses petites dimensions. Avec sa grande précision, il contribue considérablement à la qualité du processus d'impression de nos appareils NanoOne. »

vidéo

Produits

Motoréducteurs C.C.
1512 ... SR IE2-8
Commutation métaux précieux avec codeur intégré
Fiche technique (PDF)
Particularités clés
Tension nominale:
3 ... 12 V
Couple jusqu'à:
30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à:
779 min⁻¹
Impulsions par tour jusqu'à:
8
Canaux de codeur:
2
Couple intermittent:
50 mNm
Rapport de reduction:
6 ... 324
Diamètre:
15 mm
Longueur:
14.3 mm
Série 1512 ... SR IE2-8

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.