La protection respiratoire revêt une importance particulière dans l‘équipement de protection individuelle. En effet, le virus se propage par voie aérienne au moyen de gouttelettes. Les systèmes à PAPR fermés (respirateurs à purification d‘air motorisés) offrent une protection idéale pour le personnel médical. Les systèmes de ventilation portables fournissent de l‘air filtré et non contaminé à travers un ventilateur. Cela permet aux professionnels de la santé et au personnel hospitalier d‘être protégés individuellement contre l‘exposition au virus, tout en étant en mesure de soigner les patients infectés par le COVID-19. Un PAPR nécessite des entraînements légers, compacts et puissants. En particulier dans les conditions actuelles, les moteurs de PAPR doivent en outre être fiables et très efficaces, pour être aptes à faire face à des temps de travail prolongés et au besoin accru en personnel médical essentiel. La gamme de FAULHABER comprend des micromoteurs C.C. à commutation par métal précieux ainsi que des moteurs C.C. sans balais qui sont parfaitement adaptés à cette application.
Les systèmes de protection respiratoire qui utilisent un ventilateur pour aspirer l'air à travers le filtre sont mieux adaptés à l'utilisateur que ceux avec lesquels ce dernier doit se fier à sa propre puissance pulmonaire. Le flux d'air constant permet une respiration plus naturelle et moins fatigante. Les entraînements des respirateurs, qui font partie des équipements de protection individuelle (EPI), doivent être à la fois légers, compacts et puissants. Parmi les familles de moteurs des séries SR et S/G, FAULHABER propose un large choix de moteurs C.C. sans noyau d'un diamètre de 22 mm. Ces moteurs sont parfaitement adaptés aux applications portables, puisque la commutation par métaux précieux et le rotor non ferreux garantissent une longue durée de vie de la batterie et un rendement élevé. L'inertie minimale du rotor de ces moteurs FAULHABER permet un contrôle hautement dynamique.
La nouvelle série de moteurs C.C. plat sans balais FAULHABER BXT est également idéale pour les respirateurs motorisés et la ventilation médicale. Grâce à une technologie de bobinage innovante et à une conception optimisée et compacte, la série BXT offre un couple élevé et un haut rendement qui dépassent tous deux largement les normes du marché en termes de rapport entre le couple et la longueur, le volume et le poids.
Les moteurs C.C. sans balais de la série FAULHABER BRC sont adaptés à une utilisation dans une large gamme de technologies médicales et de laboratoire, y compris dans les ventilateurs et les respirateurs. D'un diamètre allant de 15 à 31 mm, ils peuvent fonctionner dans des espaces extrêmement confinés, ce qui est particulièrement important pour les applications mobiles et fonctionnant sur batterie, comme la protection respiratoire à purification d’air motorisée.
Solutions d'entraînement individuelles
En tant que spécialiste de l'entraînement avec la plus grande gamme disponible auprès d'une seule source au monde, FAULHABER est expert en solutions de mouvement de haute performance et de haute précision et spécialisé dans la modification avancée des interfaces mécaniques et électriques des moteurs, indépendamment de l'application, afin de fournir des solutions qui sont individuellement personnalisées, configurées et optimisées pour chaque application. Contactez FAULHABER pour en savoir plus ou pour découvrir la très large gamme de solutions de mouvement et d'entraînements compacts, de haute performance et de haute précision.