L‘extension des capacités de test est considérée comme un élément important dans la lutte contre le COVID-19. Plus on effectue de tests, plus on en apprend sur le virus. Pour les personnes présentant des symptômes potentiels de COVID-19, il est essentiel qu‘elles aient accès à des ressources de test rapides et précises afin de confirmer le diagnostic supposé et d‘identifier un pronostic efficace. Actuellement, le test privilégié pour détecter une infection avec le coronavirus est le test PCR (réaction de polymérisation en chaîne). Comme ce test est très complexe, il ne peut être réalisé que dans des laboratoires automatisés à haut débit. Des petits servomoteurs pour le positionnement longitudinal et rotatif sont très souvent nécessaires dans les appareils d‘analyse. Lors du choix de ces entraînements, on vise en particulier à pouvoir profiter d‘une dynamique et d‘une précision élevées. Les micromoteurs C.C. et les moteurs à armature en cloche avec codeurs intégrés de FAULHABER répondent de manière optimale aux exigences élevées d‘une utilisation continue dans les laboratoires d‘analyse médicale.