Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Contrôleurs de mouvement en appareil de mesure compact de Q-tec GmbH

Métrologie & tests

Le créneau est réservé, les machines sont prêtes à fabriquer le lot commandé. Mais avant cela, il faut s'assurer que la matière première correspond bien aux exigences. A-t-elle la dureté souhaitée ? La composition chimique est-elle correcte ? Et les dimensions des pièces finies resteront-elles dans les tolérances autorisées ? Des appareils de contrôle semi-automatiques et entièrement automatiques fournissent les réponses à ces questions. Pour cela, les composants tels que les objectifs, les supports d'échantillons et la sonde d'essai doivent être positionnés avec une précision et une reproductibilité maximales. Cette tâche est accomplie de manière fiable et durable par des combinaisons d'entraînement composées de moteurs, de réducteurs, de codeurs et d'actuateurs linéaires de FAULHABER.

Une qualité maximale exige une information précise : la substance pharmaceutique atteint-elle le niveau de pureté requis, à quelques ppb près ? La bague d'étanchéité en plastique présente-t-elle l'équilibre souhaité entre rigidité et élasticité ? Les contours de l'articulation artificielle répondent-ils aux spécifications, avec une tolérance admissible de quelques micromètres seulement ? Une grande variété d'appareils et de machines ultramodernes sont disponibles pour de telles tâches dans les domaines de l'analyse, de la mesure et du contrôle qualité. Grâce à différentes méthodes de mesure, ils détectent les grandeurs critiques avec une précision de plusieurs décimales et de manière toujours reproductible, même en fonctionnement continu. Les principales exigences auxquelles doivent répondre les entraînements qui positionnent les pièces mobiles des équipements de mesure : une précision maximale et une fiabilité à long terme. En règle générale, l'espace disponible est très réduit, de sorte que la puissance nécessaire du moteur doit être générée à partir du plus petit volume possible. Et, bien sûr, le moteur doit fonctionner sans à-coups et avec peu de vibrations, même en cas de changement soudain de la charge et de fonctionnement intermittent.

Les micromoteurs de FAULHABER sont conçus pour relever ces défis. Ils sont livrés avec des accessoires adaptés tels que des codeurs, des réducteurs, des freins, des contrôleurs et des vis-mère, le tout provenant d'un seul et même fournisseur. Une collaboration intensive avec les clients, un support technique de haut niveau et des solutions spécifiques aux applications font également partie de l'offre.

Précision et fiabilité maximales
Vitesses de réglage douces
Espace d'installation minimal
Haut degré de précision
Entraînements FAULHABER utilisés dans les moniteurs de pollen entièrement automatiques
Application
Moteurs C.C.
Métrologie & tests
Parce que chaque grain de pollen compte…

Ambroisie, bouleau, aulne, noisetier : environ 30% de la population souffre plus ou moins du pollen de ces plantes, arbres et arbustes, entre autres, avec des symptômes allant d'une rhinite relativement légère (rhume des foins) à un choc anaphylactique, qui peut mettre la vie en danger. Il est donc…

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.