Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Contrôleurs de mouvement en contrôle qualité utilisant la détection de poids

L’industrie fabrique souvent des produits petits et légers dont le volume de ­remplissage peuvent être facilement contrôlés par pesée. Et justement, ces articles de petite taille sont souvent des produits de série pour lesquels, parallèlement à la précision, un débit important est nécessaire pour le contrôle de ­qualité. La société Mettler-Toledo Garvens GmbH, l’expert de la pesée, a conçu sa ­balance XS1 spécialement pour ce champ ­d’application. En collaboration avec le ­spécialiste des entraîne­ments FAULHABER, la cellule de pesée a été équipée d’une ­bande transporteuse avec entraînement régulable, qui n’entrave pas le processus de pesée et dont le fonctionnement est silencieux. Ainsi, on combine un transport rapide et sans à-coups à une ­détection précise du poids pour obtenir un débit élevé.

Peser en vitesse

La législation impose que beaucoup de ­choses du quotidien soient conformes à ­certaines prescriptions en termes de poids. Dans le ­secteur alimentaire, beaucoup de petites ­marchandises emballées doivent être contrôlées après la production pour vérifier qu’elles respectent les consignes de poids. La balance de contrôle dynamique XS1 permet une ­classification jusqu’à 7 catégories de poids. Avec un poids maximal ­admissible de 200 g et une résolution à partir de +/-0,015 g, les écarts minimes sont rapidement détectés. Un écran tactile convivial avec affichage de toutes les données de pesage instantanées assure une mise en place et une utilisation faciles. D’une construction éprouvée dans la pratique, cette balance possède un dispositif de remise à zéro automatique ou manuel, ainsi qu’un système ­d’intégration adaptable aux lignes de ­production. Des fonctions ­supplémentaires comme la régulation de tendance pour une commande automatique des processus de remplissage, les statistiques, les programmes d’évaluation et bien d’autres permettent à l’utilisateur ­d’accorder individuellement le système à son processus ­spécifique. Pour alimenter la ­balance en ­pièces de manière rapide et sûre, des ­bandes transporteuses fonctionnent côté entrée et côté évacuation, en amont et en aval du tapis transporteur proprement dit de la cellule de pesée. Leur vitesse de défilement est couplée à celle de la bande transporteuse et de la cellule de pesée. Cela garantit que le pro­cessus de transport n’exerce aucun à-coup perturbant dans le sens horizontal sur la ­cellule de pesée. Le transport au sein de la cellule est soumis à des consignes encore plus strictes. Le tapis comme le moteur d’entraînement doivent fonctionner de façon aussi ­régulière et silencieuse que possible. C’est la seule manière de garantir la précision ­requise lors du processus de pesée. Un entraînement C.C. dynamique, facile à réguler et très ­silencieux s’est révélé être optimal pour cette tâche. La commutation sinusoïdale ­spéciale du moteur réduit les pertes de ­commutation et accroît encore le silence de fonctionnement.

Contrôleurs de mouvement en contrôle qualité utilisant la détection de poids
Peser des produits de petite taille avec un débit élevé est le domaine de ­prédilection de la balance XS1 (société Mettler-Toledo Garvens GmbH)
Contrôleurs de mouvement en contrôle qualité utilisant la détection de poids

Servomoteur C.C.

Le servomoteur C.C. à commutation sinus­oïdale a une puissance allant jusqu’à 90 W en fonctionnement continu et apporte un couple allant jusqu’à 160 mNm à l’arbre d’entraînement. Des roulements à billes ­précontraints éliminent le jeu du rotor, ­tandis que la forme spéciale de l’aimant et du fer optimise le flux magnétique dans le moteur. En association avec la commutation sinusoïdale, on obtient donc un fonctionnement ­absolument silencieux. Le moteur existe en deux versions : série/liaison ou CANopen. Le « Contrôleur de ­mouvement » intégré exécute si nécessaire les tâches ­d’entraînement suivantes sans avoir recours à une puissance de calcul externe : ­régulation de régime, profils de régime, ­positionnement, fonctionnement pas à pas et réducteur ­électronique. De plus, il enregistre la configuration définie. Bien entendu, il assure aussi la « sécurité » interne et surveille la température de service et la surtension en cas de fonctionnement sur générateur. Même en cas de sous-tension au niveau de l’alimentation et de surintensité, le ­contrôleur prend les « mesures de protection » appropriées. Grâce à la technologie intégrée et à la connexion bus, cet entraînement convient à de multiples applications exigeantes, avec un câblage très réduit. L’entraînement C.C. à commutation sinusoïdale avec intelligence intégrée est particulièrement ­adapté aux domaines d’utilisation où il faut un fonctionnement dynamique puissant avec des vibrations d’entraînement minimales. Que ce soit dans des systèmes décentralisés relevant de la technique d’automatisation ou dans des machines de manutention et des machines-outils, la combinaison entre un équipement doté d’une intelligence propre et une connexion bus pour la communication ­externe permet un ajustement parfait à ­chaque exigence d’application.

Produits

Moteurs avec électronique intégrée
Contrôleur de vitesse intégré
Modèle compact
Construction très robuste
Simplicité d’utilisation
Limitation de courant intégrée (disjoncteur-moteur)
Réglage du contrôleur paramétrable via l'adaptateur de programmation
Détails
Informations complémentaires

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.