Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Moteur cc dans une plate-forme de montage gyroscopique pour filmer l'océan

Mouvement de caméra

C'est la finale, dernière minute des prolongations, légèrement à droite, à environ 18 mètres du but : ce coup franc pourrait être décisif. Le joueur qui va l'exécuter est connu pour ses tirs en banane à la trajectoire légèrement courbe. La caméra capte chaque goutte de sueur et la concentration absolue sur son visage. Montée au bout d’une flèche, elle vise avec précision le héros potentiel de la soirée grâce à des moteurs FAULHABER.

Lors de tournages de films, elles restent hors de vue, mais lors de retransmissions en direct d'événements sportifs, nous pouvons parfois les voir en action : des grues légères mobiles avec une caméra au bout de la flèche. Leur vue depuis une position surélevée permet des prises de vue spectaculaires que les fans de sport apprécient de voir en direct ou au ralenti. Avec une vitesse et une précision stupéfiantes, la grue et la caméra trouvent l'angle de vue parfait pour reproduire chaque action à l’écran, comme par magie, et capturer tous les détails importants.

Des grues similaires sont également utilisées pour les documentaires sur la nature, par exemple pour la réalisation de films sur les baleines, les phoques et les pingouins. Les flèches sont montées sur des bateaux. Dans de tels scénarios, la caméra doit être capable d'effectuer une mise au point rapide sur l'animal observé lorsqu'il apparaît soudainement. Pour éviter que l'image tremble constamment, il est également nécessaire de compenser le mouvement de l'embarcation. Pour ce faire, on utilise des gyroscopes et des moteurs électriques qui réagissent extrêmement vite, mais qui démarrent en douceur et sans à-coups, par exemple le moteur C.C. 24 V de FAULHABER de 38 mm de diamètre avec un réducteur planétaire correspondant.

L'orientation du support de caméra télécommandé situé à l'extrémité de la flèche de la grue est assurée par des petits moteurs C.C. haute performance avec une faible masse et des dimensions compactes. Ces moteurs doivent également accélérer en douceur et sans délai, c'est-à-dire que la puissance doit être appliquée de manière très régulière. Pour cette application aussi, FAULHABER offre la solution d'entraînement optimale et de grande qualité.

Contrôleurs de mouvement dans les grues de construction légère pour le tournage de films et de télévision
Précision et fiabilité maximales
Durées de vie opérationnelle extrêmement longues
Faible poids
Possibilité de changement de direction extrêmement rapide pour une focalisation rapide
Optic market LMP Lux media Plan Soccer Header
Application

Les fans veulent être au plus près et les médias doivent assurer : un tic subtile de l'entraîneur, une décision litigieuse au millimètre près, l'événement du siècle. Dans la course à l'image la plus spectaculaire, ce sont les caméras qui sont au coeur de l'action sans gêner - comme les…

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.