Presse Achat
Presse Achat

Mesure 3D

L'articulation artificielle de la hanche est censée durer longtemps - au moins 20 ans si possible. Cela ne peut fonctionner que si la tête sphérique et l'insert cotyloïdien s'emboîtent au micromètre près dans la cupule. Ces deux composants forment l'articulation de la hanche qui, après l'implantation, doit pouvoir effectuer plusieurs millions de cycles de mouvements. Lors du contrôle de qualité médico-technique, chaque pièce est mesurée avec une précision maximale, en trois dimensions. La tête de mesure est déplacée par des moteurs FAULHABER.

La mesure tactile est considérée comme la méthode la plus précise pour la mesure de contours en trois dimensions. La pointe de mesure, généralement sphérique, est un palpeur. Lorsqu'elle s'approche de points de référence définis de l'objet à contrôler, le contrôleur détecte le contact au niveau de la résistance et en déduit la valeur de mesure. Les meilleurs appareils fonctionnent avec une tolérance de mesure d'à peine un micromètre (1 µ). Une telle précision permet notamment de déterminer la rectitude, la planéité, la rondeur, la cylindricité ainsi que les lignes et les surfaces.

Le palpeur peut être monté de manière fixe ou mobile sur le bras de mesure. Il peut également mesurer à l'intérieur de cavités qui ne sont pas accessibles aux systèmes optiques. Son positionnement fait généralement intervenir plusieurs entraînements. Bien entendu, la plus grande précision est requise lors du déplacement des composants. Celle-ci peut par exemple être obtenue grâce à l'interaction d'un micromoteur C.C. avec commutation métaux précieux et d'un réducteur sans jeu. Chez FAULHABER, ces composants proviennent d'une seule et même source et sont parfaitement adaptés les uns aux autres.

Dans cette application, il est par ailleurs important que le dispositif se déplace en douceur, même à faible vitesse. L'intérieur de l’appareil de mesure offre peu d'espace. En particulier dans le cas de palpeurs mobiles, de très petits moteurs sont la seule option. Ils doivent pouvoir fournir le couple nécessaire dans un volume minimal. Dans de nombreuses applications, par exemple pour les implants orthopédiques, chaque pièce doit être mesurée. Cela signifie que la technique doit fonctionner parfaitement en régime continu et sur une longue période. Les entraînements de FAULHABER, tels que les moteurs des séries 1524 SR ou 1516 SR avec des réducteurs correspondants, sont parfaitement adaptés à ces exigences élevées.

Moteur CC de mesure 3D de métrologie
Design compact
Sans jeu angulaire
Longue durée de vie et fiabilité

Systèmes d'entraînement pour la mesure 3D

FAULHABER SR
Puissant aimant en terres rares
Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +85 °C (en option jusqu’à +125 °C)
Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
Réducteurs à étages
Réductions très élevées possibles
Également disponibles en variante à faible jeu
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Réducteurs planétaires
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.