Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Image de Médical header

Médical

Les patients n'en sont généralement pas conscients, mais les systèmes d'entraînement sont toujours à leurs côtés : pour la prophylaxie lorsque les dentistes utilisent des outils à main aux vibrations ultra-faibles, dans les systèmes de diagnostic lorsque l'imagerie médicale fournit des images ultra-nettes, dans les opérations assistées par robot pour aider les chirurgiens, ou encore près du corps dans les dispositifs de rééducation ou les prothèses. Ces applications, ainsi que d'autres applications médicales pour lesquelles l'absence de défaillance est primordiale, constituent un large éventail. Quels que soient les besoins de votre application médicale, notre vaste gamme de systèmes d'entraînement et d'accessoires vous apporte toujours la bonne solution.

Par exemple, les appareils portatifs comme ceux utilisés en endodontie ou les instruments chirurgicaux manuels tirent profit de nos entraînements très efficaces, optimisés pour un fonctionnement à haute vitesse (jusqu'à 100 000 tr/min), tandis que leur échauffement est très lent, ce qui permet d'avoir un outil à main qui reste toujours dans une plage de température confortable. Pour les applications où l'espace d'installation est extrêmement restreint, nos entraînements à couple élevé avec réducteurs sans jeu sont aussi courts et légers que possible. Votre application doit être autoclavable ? Nous avons également tout prévu.

En salle d'opération, la réalisation d'une coupe parfaite est cruciale pour le succès de la procédure chirurgicale. Pour y parvenir, les chirurgiens peuvent non seulement choisir parmi les instruments chirurgicaux manuels, mais aussi parmi un large éventail de robots chirurgicaux. Leur retour haptique permet à l'opérateur de positionner les instruments de manière très précise pour réaliser une coupe parfaite. Grâce à la technologie d'enroulement sans fer et aux caractéristiques vitesse-couple plates, nos systèmes d'entraînement possèdent toutes les propriétés nécessaires à la robotique chirurgicale. Des moteurs puissants, complétés par une gamme étendue d’engrenages, de codeurs optiques, magnétiques ou absolus, ainsi que de contrôleurs de vitesse et de mouvement, s'avèrent parfaitement adaptés aux applications de robotique exigeantes, non seulement en médecine mais aussi dans de nombreux autres domaines.

Les systèmes d'entraînement FAULHABER offrent bien d'autres avantages encore. Par exemple, nos entraînements silencieux permettent aux utilisateurs de prothèses de maîtriser leur quotidien sans avoir à se soucier de l'autonomie de la batterie ou des nuisances sonores. Dans les pages suivantes, nous vous montrons comment nos entraînements soutiennent aussi votre application médicale.

Télécharger la brochure DeutschEnglishFrançais中文

Bruit faible
Précision et fiabilité maximales
Faible poids
Performances élevées dans un design compact
Un membre du personnel médical portant un masque et des gants retire une seringue contenant un médicament injectable d'un récipient.
Application
Contrôleur de mouvement
Moteurs C.C. sans balais
Médical
Électroniques de commande

Chaque progrès dans les domaines des technologies médicales et de l'industrie pharmaceutique représente des avantages significatifs pour les traitements et les thérapies, et se traduit par des effets bénéfiques sur la santé humaine. Cependant, ces secteurs sont souvent confrontés à des défis. De…

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.